Bezprecedentná viditeľnosť vášho transformátora a stavu flotily
Od výroby elektrickej energie po spotrebu a v rámci odvetví a podnikov je pripravenosť transformátorov základnou podmienkou vášho podnikania. Implementácia riešení monitorovania v reálnom čase môže účinne pomôcť znížiť neplánovaný prestoj alebo predčasnú výmenu tým, že umožní proaktívnu údržbu a včasnú detekciu problémov.
Zjednodušte riadenie flotily vašich transformátorov s našimi riešeniami a získajte:
- Monitorovanie stavu v reálnom čase
- Pokročilá analytika riadená platformou EcoStruxure™ IoT
- Automatická interpretácia protokolov o testoch analýzy rozpustených plynov (DGA) v režime offline
Automatická interpretácia protokolov o testoch analýzy rozpustených plynov (DGA) v režime offline. Začnite svoju cestu a vychutnajte si bezplatnú skúšobnú verziu EcoStruxure Transformer Expert Essential.
Výzvy pri riadení flotíl transformátorov
- 1 z každých 200
Transformátory zažívajú každý rok závažné zlyhanie. 1
- 80 %
Náklady na transformátory sa pripisujú aktívnym častiam, ktoré sú najčastejšou oblasťou porúch vyradených transformátorov.2
- Iba 25 %
Poruchy transformátora možno zistiť pomocou offline analýzy ropy.3
Výhody riešení monitorovania transformátorov
Monitorovanie stavu vašich transformátorov vám umožňuje stanoviť priority pre tie, ktoré najviac potrebujú starostlivosť vo vašej flotile, čo vám umožní robiť rozhodnutia na základe údajov, ktoré sa týkajú údržby a výmeny aktív. To zároveň pomáha zlepšiť bezpečnosť vášho tímu a spoľahlivosť transformátorov.
Flexibilné a jednoduché riešenia
Jednoduchá inštalácia a dostupnosť v dvoch variantoch: snímače ako služba, čo znamená, že monitorovanie vykonávate vy, a integrované do plánu služieb, v rámci ktorého monitorujeme my za vás a poskytujeme vám poznatky a odporúčania.
Hodnotenie rizika a predĺženie životnosti
Získate prehľad o stave vášho transformátora a jeho prevádzke, vďaka čomu môžete nepretržite merať hodnotenie rizika, znižovať riziko výpadkov a predlžovať životnosť flotily transformátorov.
Rozšírené možnosti a prediktívna údržba
Pomocou prehľadných informačných panelov pre každý transformátor, ktoré využíva naša platforma EcoStruxure IoT, môžete predvídať potenciálne problémy skôr, ako nastanú, a zlepšiť rozhodovanie o pracovnej sile a kapitálových výdavkoch počas ich životného cyklu.
Zostavy analýzy DGA sú k dispozícii kedykoľvek
Všetky správy o skúškach oleja sú archivované v platforme a automaticky analyzované podľa medzinárodných noriem, takže ich môžete kedykoľvek skontrolovať v dátovej centrále. Môžete tiež nahrať svoje existujúce správy o oleji a vyskúšať naše pokročilé analýzy.
Prezrite si našu ponuku
Vyberte si najlepšiu možnosť pre vaše potreby, ktorá je k dispozícii v 3 variantoch: základné, komplexné a monitorovanie obsahu vodíka.
Monitorovanie prostredníctvom platformy EcoStruxure Transformer Expert
Poskytneme vám pokročilé monitorovanie stavu vašich transformátorov, odporúčania a poznatky o údržbe týkajúce sa prevádzky elektrických rozvodových zariadení prostredníctvom jediného servisného plánu novej generácie.
Zistite viac
Poskytujeme vám monitorovanie prostredníctvom platformy EcoStruxure Service Plan
Poskytneme vám pokročilé monitorovanie stavu vašich transformátorov a odporúčania na údržbu a prehľad o prevádzke vašich elektrických rozvodových zariadení v rámci jedného plánu služieb.
Získajte prehľad o riešeniach monitorovania transformátorov
Zdroje
1CIGRE TB 642, 2015
2Prieskum spoľahlivosti transformátorov – výučbový materiál CIGRÉ WG A2.37 IET. 4. 474 – 485. 10.1049/iet-epa.2009.0297.
3IEEE C57.143
Čo je to systém monitorovania transformátora?
Riešenia monitorovania transformátora sú sadou programového monitorovacieho softvéru, snímačov a digitálnych služieb, ktoré sa používajú na sledovanie stavu a výkonu transformátorov. Jeho cieľom je zhromažďovať údaje o faktoroch, ako sú teplota, hladina oleja, vlhkosť, prehriatie, vibrácie a iné. Neskôr monitorovací systém analyzuje údaje a identifikuje prípadné problémy alebo oblasti, ktoré by mohli ovplyvniť výkon transformátora. Pomocou informácií o stave transformátora v reálnom čase je možné predísť skoršej výmene transformátorov, optimalizovať údržbu transformátorov a zvýšiť ich prevádzkyschopnosť, a tým znížiť prestoje. Použitie riešení na monitorovanie transformátorov na takúto úlohu pomáha znížiť prevádzkové náklady a minimalizovať veľké poruchy.
Ako môže pomôcť vášmu podnikaniu?
Uplatňovaním stratégie prediktívnej údržby je možné výrazne znížiť prestoje, čo je pre každú spoločnosť mimoriadne dôležité. Údržbu a opravy môžete naplánovať tak, aby ste znížili riziko veľkých problémov a neúčinnosti. Vďaka tomu si môžete vychutnať zlepšenú efektívnosť prevádzky. Vďaka takémuto dôkladnému a úplnému monitorovaniu stavu flotily transformátorov môžete výrazne znížiť náklady na údržbu a zároveň sa vyhnúť nákladným výmenám. Udržiavanie transformátorov v dobrom stave sa premieta do ich optimálneho výkonu a životnosti.
Aké sú funkcie a služby, ktoré ponúka naše riešenie monitorovania transformátora?
Naše riešenia monitorovania transformátora môžete použiť v závislosti od vašich potrieb a očakávaní. Samomonitorovacie riešenie prostredníctvom platformy EcoStruxure Transformer Expert je k dispozícii pre olejové transformátory. Táto ponuka je k dispozícii v 3 variantoch: základné, komplexné a monitorovanie obsahu vodíka. Navyše, ak máte obmedzené zdroje, môžete si predplatiť plán digitálnych služieb s pokročilým monitorovaním stavu transformátorov a získať pokročilú podporu od našich odborníkov, ak sa zaregistrujete do plánu digitálnych služieb.