AC 變頻器與緩衝啟動器

變頻器(英文: Variable Speed Drive, VSD)與緩衝啟動器 (英文: Soft Starters )是現代工業與樓宇自動化中不可或缺的馬達控制設備。變頻器透過調整電源頻率與電壓,實現馬達的精準速度控制與節能運轉;而緩衝啟動器則能在馬達啟動與停止時平滑加減速,有效降低機械衝擊與電流突波,延長設備壽命。施耐德電機提供完整的變頻與啟動控制解決方案,涵蓋從簡易型到高性能向量控制型變頻器,以及適用於各種馬達啟動需求的緩衝啟動器,廣泛應用於風機、水泵、輸送帶、壓縮機、電梯等設備。

施耐德電機變頻與啟動控制特色:
  • 高效節能: 變頻器支援節能運轉模式,降低能源消耗。
  • 平穩啟動: 緩衝啟動器有效減少啟動電流與機械磨損。
  • 多種控制技術: V/Hz、向量控制、閉迴路控制等,滿足不同應用需求。
  • 智慧連網功能: 支援 Modbus、Ethernet 通訊,整合至 SCADA 或 PLC 系統。
  • 模組化設計: DIN 導軌、壁掛式等多種安裝方式,維護簡便。
  • 多重保護機制: 過載、過熱、欠壓、短路等保護功能,確保設備安全運行。
1. 變頻器是什麼?有什麼作用?
變頻器是一種電力電子裝置,能調整馬達的轉速與轉矩,達到節能、減少震動、提升控制精度的效果,常用於風機、水泵、加工機械等設備。

2. 緩衝啟動器是什麼?和變頻器有什麼不同?

緩衝啟動器(Soft Starter)主要用於降低馬達啟動時的電流衝擊與機械負載,適合不需變速但需平穩啟動的應用。變頻器則可持續控制馬達速度與方向,功能更全面。

3.變頻器怎麼選?
選型需考量馬達功率、負載類型(恆轉矩或變轉矩)、控制精度、安裝環境(IP 等級)、通訊需求(如 Modbus、Ethernet)等。

4.緩衝啟動器適合哪些應用?
適用於不需變速但需降低啟動衝擊的設備,如水泵、風機、壓縮機、輸送機、破碎機等。

5. 變頻器和緩衝啟動器的應用場景
  • 工業製造: 車床、押出機、混合機、輸送帶
  • 樓宇設備: 空調、水泵、電梯、通風系統
  • 食品加工: 包裝機、製帶機、攪拌機
  • 基礎設施: 抽水站、風機、壓縮機、破碎機

在选择 AC 變頻器與緩衝啟動器 时需要帮助?

使用这一易于操作的选择器可找到适合您需求的理想产品。
Altiva Machine 變速驅動器 (Variable Speed Drives, VSD) 專為與廣泛機器設備兼容而設計,如吊車 (Hoisting)、風扇 (Fans)、輸送機 (Conveyors)、物料處理設備 (Material Handling)、包裝機 (Packaging) 等。

探索 Altivar HVAC 變頻器 (variable speed drives),專為建築內 HVAC 設備與管理進行最佳化設計。其可在各種應用中提供高可靠性、安全性、效率與快速部署,包括:泵浦系統(次級泵、一次變流泵、加壓泵)、風機系統(空調箱 AHU、新風/排風風機、冷凝器風機)、壓縮機系統(冰水機、屋頂機、熱泵)

Several grey electronic equipment

以 Altivar 變頻驅動器引領永續發展

控制功率高達 20 MW 的馬達應用,產品涵蓋小型緊湊型到客製化工程解決方案。

緩衝啟動器(英文: Soft Starter)是一種專為交流馬達設計的電力控制設備,能在馬達啟動與停止過程中平緩調整電壓與電流,有效降低啟動瞬間的電流衝擊與機械應力,延長馬達與設備壽命,並提升系統穩定性與能源效率。施耐德電機 Altivar 系列緩衝啟動器,涵蓋從簡易型到高階數位化型號,適用於泵浦、風扇、壓縮機、輸送機等各類工業應用,提供可靠、安全且高效的馬達啟動解決方案。

施耐德電機緩衝啟動器特色
  • 平穩啟動與停止:有效降低啟動電流與機械衝擊
  • 多種啟動模式:依設備需求選擇最佳控制方式
  • 模組化設計:安裝簡便,支援多種馬達功率範圍(0.37 kW 至 1200 kW)
  • 智慧保護功能:即時偵測異常,保障系統安全
  • 數位化整合:支援網路安全標準與遠端監控
  1. 緩衝啟動器是什麼?有什麼作用?
    緩衝啟動器能在馬達啟動時暫時降低負載與轉矩,減少湧浪電流,避免馬達與軸承產生過大機械應力,並減少配電系統的電磁干擾。
  2. 緩衝啟動器與變頻器有什麼不同?
    變頻器可持續控制馬達速度與方向,適用於需變速的應用;緩衝啟動器則專注於啟動與停止的平穩性,適合不需速度控制但需降低啟動衝擊的設備。
  3. 緩衝啟動器是否具備保護功能?
    • 高階型號具備多重保護機制,包括:
    • 馬達過載保護
    • 欠相與逆相保護
    • 馬達卡死偵測
    • 控制器過溫保護
    • 啟動失敗偵測
  4. 緩衝啟動器適合哪些設備?
    • 水泵:避免水錘效應,延長管路壽命
    • 風機:減少皮帶打滑與震動
    • 壓縮機:降低機械磨損與噪音
    • 輸送機:平穩啟動,防止物料傾倒。
  5. 應用場景?
    • 工業製程:泵浦、壓縮機、風機、破碎機
    • 樓宇設備:空調、水塔、電梯驅動
    • 基礎設施:抽水站、污水處理、輸送系統
    • 高慣性設備:天車、大型風扇、重型輸送帶
  • 產品文檔
  • 軟體下載
  • 產品選型工具
  • 產品替代和替換
  • 幫助和聯絡中心
  • 尋找我們的辦公室
  • 取得報價
  • 施耐德電機社群
  • 人才招募
  • 公司簡介
  • 舉報不當行為
  • 無障礙
  • 新聞中心
  • 投資者
  • 專業洞察
  • 台灣施耐德電機學院
  • 綠色影響力落差調查
  • Schneider Go Green 2025
  • 隱私政策
  • Cookie通告
  • 使用條款
  • Change your cookie settings