歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

選擇您的地點

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Varset Fast

低壓電容器盤

靜電功率因素校正組 50Hz

Varset Fast
  • 特點

    Varset Fast 電容器組隨時可安裝和使用。 這是一套搭配快速功率因素控制器的完整自動化功率因素校正解決方案。 此系列產品包含具有靜接觸器的補償電櫃,符合「和諧」網路設定。

    技術資料
    • 頻率:50 Hz
    • 網路電壓:400/415V
    • 電容器額定電壓:和諧
    • 無功功率:100 到 600 kvar
    • 電抗器調諧順序:2.7(135Hz)、3.8(190Hz)、4.3(215Hz)
    • 短路耐受度:50 kA 0,3s
    • 溫度等級: -5°C 到 +40°C
    • 標準: IEC 60439-1、IEC 61921、EN 60439-1


    優點

    完整的解決方案 對包商的簡單性:
    • 拋棄重力中心以方便攜帶與安裝
    • 透過底部/頂部 (任選) 接點連接線
    • 使用叉舉轉向架,易於使用
    讓使用者安心免煩惱:
    • 產品經 100% 測試後才出廠
    • 保護板可有效隔絕直接接觸
    • 頭 5 年無需任何維護
    • 快速功率因素控制器和接觸器 (反應時間低於或等於 40ms)
    • 同樣的電櫃現在能提供更多電力

    應用

    • 節省電力:功率因素校正
    • 提供電力品質:網路污染限制

    Gallery

    • Varset Fast, LV Compensation Cubicle

EcoStruxure™ 對於您的產業

EcoStruxure協助您在現今數位化世界中穩定成長。 透過可擴展和融合的IT / OT解決方案,做出更好的業務決策。

與我們連繫

想給我們發送任何問題與反饋,以協助改善您在施耐德電機的體驗?

常見問題

瀏覽常見問題解答,輕鬆找到您正在尋找的答案。