Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

 

Varset Direct

低壓電容器盤

固定電容器組 50 Hz

Varset Direct
  • 特點

    Varset Direct 電容器組隨時可安裝和使用。 這是一套完整的固定功率因素校正解決方案。 此系列產品包含補償封罩或電櫃,分為具有/不具進線斷路器兩種,可應付各種可能的網路設定 (經典、舒適、和諧)。

    技術資料:
    • 頻率:50 Hz
    • 網路電壓:230V 和 400/415V
    • 電容器額定電壓:經典、舒適、和諧
    • 無功功率:10 到 60 kvar (230V),以及 5 到 150 kvar (400/415V)
    • 電抗器調諧順序 (諧波範圍):2.7 (135Hz)、3.8 (190Hz)、4.3 (215Hz)
    • 溫度等級:-5°C 到 +40°C
    • 標準:IEC 60439-1、IEC 61921、EN 60439-1
    • 封罩專用獨立式配对
    • 具有/不具進線斷路器 Compact NS


    優點

    完整的解決方案 對包商的簡單性:
    • 拋棄重力中心以方便攜帶與安裝
    • 透過底部/頂部 (任選) 接點連接線
    讓使用者安心免煩惱:
    • 產品經 100% 測試後才出廠
    • 保護板可有效隔絕直接接觸
    • 頭 5 年無需任何維護
    • 同樣的電櫃現在能提供更多電力

    應用

    • 節省電力:功率因素校正
    • 提供電力品質:網路污染限制