Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

 

無熔絲斷路器 - Powerpact M 型

新一代 模殼式斷路器-UL 認證

UL認證 100A至630A 模殼式斷路器

無熔絲斷路器 - Powerpact M 型
  • 特點

    • 額定電流: 100 到 630 A
    • 2 個斷路性能,50 至 65 kA (380 V)
    • 額定電壓: 最高可達 690 V
    • 2 個尺寸大小涵蓋電流100 到 630 A
    • 提供 3 極和 4 極版本
    • 跳脫單元模組式設計,全系列電子式跳脫
    • 電子式跳脫支援 Vigi 漏電保護
    • 內建電錶可測量: I、U、P、E、THD、f、CosF
    • 各式配件齊全,如旋轉把手 分路跳脫
    • 隨插即用配線系統與通訊配对
    • 符合國際標準: CNS14816-2、IEC 60947-1 、Nema、CCC


    優點

    支援內建電錶與通訊模組,迎接物聯網與智慧節能的時代。

    應用

    • 高性能等級應用:半導體廠房、工業廠房、鋼鐵業、石化業 、醫院、大樓
    • 嚴苛的應用: 航海
    • 特定應用: 受干擾環境,400Hz 與 16 2/3 Hz