-
特性
主要信息 范围 Modicon Quantum 自动化平台附件/分离部件指定 High-power output CableFast terminal block附件/独立部件类型 接线端子附件/独立部分目录 连接附件附件/独立部分目标文件 Quantum I/O module产品特定应用 Provides individual 16-point 4 A fused connection补充信息 产品兼容性 140DDO84300140DAO84210140DAO84000140DAI34000140DAI54000140DAI44000140DAO84010140DAO84220连接针脚数量 16 contacts电气连接 1 孔型连接器 SUB-D 50Captive screw terminal安装支持 Standard DIN rail供应的可持续性 可持续供应状况 Green Premium productRoHS (date code: YYWW) REACh 产品环境概貌 Available产品寿命终期说明 Available合同保修 Warranty period 18 months -
文件與下載
語言- 中文
- 英文
用戶指南大小新增至「我的文件」Unity Pro 的 Quantum - 硬件 参考手册 (版本 14)Quantum with Unity Pro - Hardware Reference Manual (版本 17)Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (版本 05)REACh 聲明大小新增至「我的文件」歐盟 RoHS 聲明大小新增至「我的文件」 -
技術性常見問題
找不到結果。很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。