Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

LG1K065Q704A37 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 TeSys LG, LJ

TeSys LG, LJ - LG1K065Q704A37

legacy product

LG1K065Q704A37 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 TeSys LG, LJ
TeSys LG, LJ - LG1K065Q704A37
legacy product

TeSys LG - enclosed DOL starter - 0.40...0.63 A - 380/400 V AC coil - mushroom

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    range
    TeSys
    product name
    TeSys LG
    设备短名
    LG1K
    产品或组件类型
    封闭式DOL起动器
    device application
    Safety
    使用类别
    AC-3
    设备组成
    断路器
    Switch disconnector
    接触器
    电动机功率 kW
    0.18 kW at 400/415 V 交流 50/60 Hz
    0.18 kW at 440 V 交流 50/60 Hz
    热过载保护整定范围
    0.4...0.63 A
    控制电路电压
    380/400 V AC 50/60 Hz
    控制类型
    旋转手柄 emergency stop 红
    按钮 start 白 I
    按钮 stop 黑 O
    Mushroom head pushbutton emergency stop 红
    补充信息
    cable entry number
    4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top
    4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bottom
    宽度
    175 mm
    高度
    165 mm
    深度
    165 mm
    产品重量
    0.97 kg
    环境
    标准
    IEC 60204-1
    IEC 60947-4-1
    物料
    聚碳酸脂
    IP 保护等级
    IP55 符合 IEC 60529
    IK 保护级
    IK07 符合 IEC 60529
    环境特性
    标准环境
    供应的可持续性
    可持续供应状况
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    产品环境概貌
    产品寿命终期说明
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 英文
    產品週期手冊
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2017/9/21
    大小 213 KB
    產品環境
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2017/9/21
    大小 189.1 KB
    REACh 声明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    欧盟RoHS声明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。