歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

選擇您的地點

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
檢視所有   OsiSense XS & XT
XSDM500538 產品圖片 Schneider Electric
受限制的服務銷售

XSDM500538

Green premium brand logo
XSDM500538 產品圖片 Schneider Electric
受限制的服務銷售
XSDM500538
Green premium brand logo

inductive sensor XSD 80x80x40 - plastic - Sn50mm - 24..240VAC/DC - terminals

顯示更多特性
業務狀態
終止日期 18 十一月 2020
即将停止服务 30 十一月 2021
最多可比較 4 項產品。移除已新增的產品。

  • 主要信息
    產品範圍
    OsiSense XS
    系列名稱
    一般用途
    传感器类型
    电感式接近传感器
    產品特定應用
    -
    传感器名称
    XSD
    传感器外形
    规格 80 x 80 x 40
    大小
    40 mm
    本体类型
    固定式
    外殼材料
    塑料
    输出信号类型
    离散
    布線技術
    2-线
    额定感应距离
    50 mm
    離散量輸出功能
    1 NO + 1 NC
    电气连接
    螺钉夹端子
    额定补偿电压
    12...240 V AC/DC
    IP防護等級
    IP67
    补充信息
    探测面
    正前
    探测器暗装验收
    埋入式
    材料
    塑料
    前部材料
    塑料
    輸出迴路類型
    AC/DC
    电缆进线孔
    1个适用于Pg13.5电缆密封接口
    开关能力以 mA
    5...100 mA DC
    5...500 mA AC
    开关频率
    <= 10 Hz
    標記
    CE
    深度
    40 mm
    高度
    100 mm
    寬度
    80 mm
    环境
    產品認證
    CCC
    運行環境空氣溫度
    -25…70 °C
    包裝單位
    包裝1的單位類別
    PCE
    包裝1的品項數
    1
    包裝1重量
    536 g
    包裝1高度
    5.4 cm
    包裝1寬度
    9 cm
    包裝1長度
    15 cm
    包裝2重量
    6.234 kg
    供应的可持续性
    永續產品供應狀態
    Green Premium 產品
    REACh 法規
    EU RoHS 指令
    預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
    EU RoHS 聲明
    不含汞
    RoHS 除外項目相關資訊
    環境聲明
    合同保修
    保固
    18 months
  • 檢視更多
    View less

    文件

    語言
    • 所有語言9
    • 中文3
    • 英文7
    • 德文2
    • 法文3
    • 瑞典文1
    • 義大利文2
    • 葡萄牙文2
    • 西班牙文2
    證書
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    prp.document.label.format pdf
    大小 1.5 MB
    日期 2020/8/17
    說明
    Certificate for China compulsory product certification
    XSDA/C/H/J/M... inductive proximity switches - UL certification record (版本 1.0)
    說明
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    大小 300 B
    日期 1986/12/2
    說明
    UL certification record (listed products)
    說明書
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    XSD... Inductive proximity sensors, form D, plug-in, plastic case (版本 A01)
    說明
    Electrical installation, installation precaution.
    prp.document.label.format pdf
    大小 131.8 KB
    日期 1999/7/1
    說明
    Electrical installation, installation precaution.
    prp.document.label.format pdf
    大小 346.8 KB
    日期 1998/1/1
    說明
    Mecanical and electrical installation
    REACh 聲明
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    XSDM500538 : inductive sensor XSD 80x80x40 - plastic - Sn50mm - 24..240VAC/DC - terminals
    說明
    inductive sensor XSD 80x80x40 - plastic - Sn50mm - 24..240VAC/DC - terminals
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 2020/11/25
    說明
    inductive sensor XSD 80x80x40 - plastic - Sn50mm - 24..240VAC/DC - terminals
    歐盟 RoHS 聲明
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    XSDM500538 : inductive sensor XSD 80x80x40 - plastic - Sn50mm - 24..240VAC/DC - terminals
    說明
    inductive sensor XSD 80x80x40 - plastic - Sn50mm - 24..240VAC/DC - terminals
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 2020/11/25
    說明
    inductive sensor XSD 80x80x40 - plastic - Sn50mm - 24..240VAC/DC - terminals
    產品使用終期資訊
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    prp.document.label.format pdf
    大小 89.3 KB
    日期 2011/12/1
    產品環境概況
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    prp.document.label.format pdf
    大小 251.5 KB
    日期 2011/12/1
    符合性聲明
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    prp.document.label.format pdf
    大小 226.7 KB
    日期 2018/3/13
    說明
    EU declaration of conformity
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。