Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Canalis KV (KVA, KVC)

Распределительный шинопровод на токи от 200 до 800A

-

Canalis KV (KVA, KVC)
  • Технические параметры

    • Система Canalis KV предназначена для передачи и распределения электроэнергии в промышленных, коммерческих и служебных сооружениях с низкой плотностью потребителей
    • Технические характеристики:


    Номинальный ток шинопровода:
    - от 200 до 800 А для алюминиевых проводников
    - от 200 до 800 А для медных проводников
    - Номинальный ток ленточных секций: 250 и 400 А
    - Номинальное напряжение изоляции: 1000 В
    - Количество проводников: 3L+PE, 3L+N+PE, 3L+N+PER (PER = армированный PE)
    - Степень защиты: стандарт IP52 или IP54
    - Тип изолятора: безгалогенный полиэстер класса B (до 130 °C)
    - Тип корпуса: Ral 9001 из лакированной листовой стали
    - Габариты: 60x44 мм, 60x74 мм и 60x114 мм
    - Рабочие отсеки: 4 м, 2 м либо в пределах от 0,35 м до 2 м
    - Соответствие стандартам: МЭК 60439-2



    Преимущества

    • Компактная наращиваемая модульная система
    • Быстрая, гибкая и удобная сборка
    • Высокая степень защиты: стандарт IP 52 или 54
    • Не содержит галогенов: в случае пожара шинопроводы Canalis не выделяют паров или токсичных газов.
    • Компактный дизайн исключает возможность образования внутренней огневой завесы
    • Блок ответвителя с возможностью установки на каждом узле (крепится на болтах)
    • Обеспечивает возможность демонтажа, повторного использования и полной вторичной переработки

    Варианты применения

    • Коммерческие центры, аэропорты
    • Гостиницы, офисные и жилые помещения, больницы
    • Информационные центры
    • Промышленные сооружения

    Gallery