Лінійка
Fupact INF, ISFL, ISFT
Вимикачі із запобіжниками від 32 до 800 A Вимикачі-запобіжники на струми від 32 до 800 АПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту ComPacT NSXm NA нового покоління
Вимикачі-роз'єднувачі для розриву ліній до 160 ампер Завдяки 65-річному лідерству, автоматичні вимикачі ComPacT тепер є найкращим еталоном у всьому світі, коли йдеться про захист від небезпеки ураження електричним струмом. Їх продемонстрована здатність захищати навіть у найскладніших умовах.Переглянути продукти Запустити засіб вибору продукту ComPacT NSX NA нового покоління
Вимикачі-роз'єднувачі для розриву ліній до 630 ампер Завдяки 65-річному лідерству, автоматичні вимикачі ComPacT тепер є найкращим еталоном у всьому світі, коли йдеться про захист від небезпеки ураження електричним струмом. Їх продемонстрована здатність захищати навіть у найскладніших умовах тепер поєднується з неперевершеним внеском у надійність живлення, ефективністю обслуговування та енергоефективністю завдяки найсучаснішим цифровим функціям і можливостям підключення.Переглянути продукти Запустити засіб вибору продукту ComPacT NS NA, нової серії
Вимикачі-роз'єднувачі в литому корпусі на струми від 630 до 3200 A Нова серія вимикачів-роз'єднувачів в литому корпусі на струми від 630 до 3200 AПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту ComPact NS NA
Вимикачі-роз'єднувачі для керування лініями до 3200 А Вимикач-роз'єднувач ComPact NS NA забезпечує високу продуктивність при невеликому розмірі. Може використовуватись як ввідний або фідерний пристрій, для ручного або дистанційного керування електроустановками.Переглянути продукти Запустити засіб вибору продукту