Виділіть зображення, щоб збільшити
2 Універсальні рейки 90х1800 мм до шафи Spacial SM/PanelSET SFN
NSYSUCR90180
Використовується для створення монтажних конструкцій всередині оболонки.
Поперечні рейки доступні в трьох розмірах: 40 мм (один ряд), 65 мм (два ряди) і 90 мм (три ряди).
Кожен ряд перфорований через кожні 25 мм з отвором діаметром 5,2 мм і вирізом 11x13 мм.
Можливість кріплення за допомогою саморізів M6, артикул NSYST30M6S. Та закладних гайок.
Обладнання може бути закріплене за допомогою закладних гайок або саморізів. Матеріал: Оцинкована сталь
Екологічна ефективність продукту Докладніше
Втілена сталість
Прозорість
RoHS/REACh
Сталий розвиток
Маркування Green PremiumTM - це зобов’язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO2.
Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.
Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.
Забезпечення комфорту
REACh free of SVHC
Toxic heavy metal free
Не містить ртуті
Інформація про виключення по регламенту RoHS
Сертифікації та стандарти
Регламент REACh
Директива ЄС RoHS
Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
Декларація RoHS Китаю
Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна звітність
Екологічний профіль виробу
Спеціальні операції з переробки не потрібні
Потрібна додаткова інформація? Ознайомтеся з нашими відповідями на найпопулярніші технічні запитання!
Тут можна легко знайти відповіді на найпоширеніші запитання.