Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Default Alternative Text

    Упаковочные машины, имеющие до 16 синхронизированных осей перемещения (Sercos)

Default Alternative Text

Проблемы вашего бизнеса являются уникальными

Сегодня индустрия проектирования упаковочного оборудования сталкивается с множеством проблем. Количество приводов в таком оборудовании постоянно растет. Постоянно появляются дополнительные задачи, содержащие требования к монтажу, прокладке кабелей и оборудованию шкафов. Поэтому средства автоматизации обязаны обладать большой гибкостью.

Наши специалисты окажут вам помощь на протяжении всего жизненного цикла оборудования

Иллюстрация, решения для всего срока службы оборудования, промышленное производство, управление оборудованием.
  • Решения

    «Синхронизированные оси / Sercos / контроллер движения LMC216» – пример архитектуры средств автоматизации для широкого диапазона упаковочных машин с сервоприводами. Сервоприводы могут использоваться в различных конфигурациях. Обмен информацией через шину автоматизации Sercos для привода и ввода / вывода с минимальным количеством кабелей. При этом доступ к стандартным функциям упаковочной машины можно получить с помощью программного обеспечения.
  • Основные преимущества

    • Решение PacDrive 3 использует проверенную технологию, которая объединяет функции управления на основе ПЛК, движений и робототехники в одной аппаратной платформе.
    • Благодаря централизованной архитектуре PacDrive 3 является идеальным решением для управления производственным оборудованием и упаковочными машинами с сервоприводами, а также погрузочно-разгрузочным оборудованием и робототехникой.
    • Более 80 000 машин по всему миру контролируются программой PacDrive 3.
  • Основные особенности

    • Архитектуру для автоматизации на основе решения PacDrive 3 можно легко адаптировать к системам, имеющим от 0 до 99 осей перемещения.
    • Решение PacDrive 3 специально разработано для упаковочных машин. Где это возможно, в инструментах и библиотеках используется общая терминология.
    • При этом также доступны программные библиотеки (например, библиотеки соответствия для PackML, Weihenstephan, FDA и PLCopen).

Вы хотите начать чат с консультантом по нашим продуктам и услугам?