Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Як задавати налаштування на платі мережевого управління?

Проблема

На платі мережевого керування мають бути задані мережеві налаштування для її роботи в мережі. Якщо на платі задано IP-адресу, маску підмережі, шлюз, то плата буде доступною через мережу з інших комп'ютерів, що знаходяться в мережі. Доступно кілька опцій конфігурування плат мережевого керування або пристроїв, які мають вбудовані версії плат мережевого керування.

Продукт

  • Web/SNMP плата - AP9606

Пристрої з вбудованою платою Web/SNMP Card, що включають (але не обмежуються) Environmental Monitoring Unit 1 (AP9312TH)

  • Плата мережевого керування 1-го покоління (NMC1) - AP9617, AP9618, AP9619

Пристрої з вбудованою платою мережевого керування покоління 1, що включають (але не обмежені): Metered/Switched Rack PDUs (AP78XX, AP79XX), Rack Automatic Transfer Switches (AP77XX), Environmental Monitoring Units (AP9320, AP9340, Netbotz 200)

  • Плата мережевого керування 2-го покоління (NMC2) - AP9630/AP9630CH, AP9631/AP9631CH, AP9635/AP9635CH

Пристрої з вбудованою платою мережевого керування покоління 2, що включають (але не обмежені): Ранні моделі 2G PDU Metered/Switched Rack PDUs ((AP84XX, AP86XX, AP88XX, AP89XX), Rack Automatic Transfer Switches (AP44XX), деякі Audio/Video продукти з вбудованим мережевим керуванням, ранні моделі ДБЖ Smart-UPS Online (SRT).

  • Плата мережевого керування 3-го покоління (NMC3) - AP9640, AP9641, AP9544

Пристрої з вбудованою платою мережевого керування покоління 3 включають (але не обмежуються ними): Metered/Switched Rack PDUs (AP84XX, AP86XX, AP88XX, AP89XX, APDU9), Rack Automatic Transfer Switches (AP44XXA), Smart-UPS Online (SRT)

Умови

  • Усі серійні номери
  • Усі версії мікропрограмного забезпечення (якщо не вказано інше)
  • Пристрої з платами мережевого керування, що потребують налаштування
  • Пристрої з платами мережевого керування, на яких потрібне переналаштування

Причина

Для доступу до плати мережевого керування через мережу необхідно задати мережеві TCP/IP налаштування.

Рішення

Плата мережевого керування 1-го покоління:

Для плати мережевого керування покоління 1 (AP9617, AP9618, AP9619) або пристроїв із вбудованими платами мережевого керування покоління 1 (AP78XX або AP79XX Rack PDU, блок контролю довкілля (Environmental Monitoring Unit) тощо) існують три можливості для їхнього налаштування: Wizard, Термінальна сесія (під'єднання напряму), через команди ARP (Address Resolution Protocol).

Режим завантаження за замовчуванням (boot mode): DHCP/BootP - DHCP Option 43 Vendor Cookie для підтвердження DHCP Offer.

За замовчуванням пристрої з платою мережевого керування покоління 1 сконфігуровані в режимі DHCP/BOOTP. Під час використання потрібне використання прив'язки до постачальника обладнання (DHCP Option 43). Якщо таке налаштування не зроблено на DHCP-сервері, то плата не отримає IP-адресу. Можна використовувати зазначені нижче способи налаштування, якщо не передбачається використання DHCP/BOOTP.

Плата мережевого керування 2-3 покоління:

Режим завантаження за замовчуванням (boot mode): тільки DHCP - DHCP Option 43 Vendor Cookie не потрібні для підтвердження DHCP Offer.

За замовчуванням пристрої з платою мережевого керування покоління 2/3 (наприклад, AP8XXX Next Gen Rack PDU (тільки NMC2)) з AOS 5.1.1 або вище сконфігуровані в режимі тільки DHCP без прив'язки до вендора за замовчуванням. Пристрої отримують IP-адресу автоматично. Може знадобитися доступ до DHCP-сервера для з'ясування виданої IP-адреси.

Усі пристрої APC мають MAC-адресу, яка починається з 00 C0 B7, це може допомогти у виявленні виданої адреси під час перегляду вашого списку клієнтів DHCP.

Для конфігурування пристрою з платою мережевого керування використовуйте один із зазначених нижче способів:

  • Помічник налаштувань - Device IP Configuration Wizard - (NMC1/NMC2/ NMC3)
  • Terminal Emulation (пряме підключення) - (NMC1/NMC2/NMC3)
  • Address Resolution Protocol (ARP) - (NMC1/NMC2/NMC3)
  • DHCP Option 12 - (NMC2 v5.1.5 або вище)
  • LCD дисплей ДБЖ Smart-UPS - (доступно для підтримуваних ДБЖ серій SMT, SMX, SRT з NMC2/NMC3)

Варіант 1 - Device IP Configuration Wizard (NMC1/NMC2/NMC3)

Помічник налаштувань (IP configuration wizard) міститься на CD диску в комплекті з платою мережевого керування, також доступний для завантаження з сайту APC. Помічник налаштувань необхідно запустити на Windows. Налаштувати плату по мережі можна тільки з версією v5.0.0 або вище. Ця програма підтримує карти NMC1/NMC2 з версією 3.x.x або новішою.

Зверніть увагу, для деяких версій мікропрограмного забезпечення плата мережевого керування може отримувати IP за DHCP і не давати помічнику налаштувань коректно працювати. Може знадобитися перевірка списку DHCP клієнтів для MAC-адрес, що починаються з 00 C0 B7, які означають адресу APC пристрою. Також перевірте плату, яку ви налаштовуєте. Світлодіод на платі мережевого керування горітиме зеленим світлом, якщо плата має IP налаштування.

Під час налаштування за допомогою помічника через мережу переконайтеся, що раніше не налаштована плата перебуває в тій самій підмережі, що й комп'ютер із помічником. Можливо використовувати помічник для конфігурування плати через мережу, використовуючи пряме мережеве підключення плати до комп'ютера. У цьому разі комп'ютер і плата мережевого керування будуть в одноранговій мережі, яка також дає змогу проводити налаштування.

ПРИМІТКА: Помічник налаштувань не працює з платами мережевого керування, які раніше вже були налаштовані і не перебувають у режимі DHCP або BOOTP. Помічник налаштувань v5.0.0 і вище доступний для завантаження на сайті apc.com. Майстер версій 5.0.0 і вище, доступний на сайті apc.com, дає змогу знайти неналаштовані плати або знайти налаштовані плати в мережі за ІР-діапазоном.

ПРИМІТКА: Помічник конфігурації IP-адреси пристрою не може призначити IP-адресу, маску підмережі та налаштування шлюзу за замовчуванням для плат мережевого керування з AOS 6.5.0 і 6.5.2. Це відома проблема, яку було вирішено у версії AOS 6.5.6.

ПРИМІТКА: У мікропрограмі NMC2 версії 6.8.0 і вище, а також у мікропрограмі NMC3 не можна шукати підключені пристрої, які вже є в мережі, за діапазоном IP-адрес, якщо не увімкнути SNMPv1 і не встановити для параметра Community Name значення «public»

Варіант 2 - Terminal Emulation (локальне/пряме підключення - NMC1/NMC2/NMC3)

Емуляція Терміналу є вбудованою функцією багатьох операційних систем (наприклад, HyperTerminal). Перед використанням будь-якої термінальної програми необхідно зупинити всі сервіси, що використовують COM-порти. Наприклад, під час використання програми PowerChute, що використовує Com-порт, перед запуском емуляції необхідно зупинити сервіс APC UPS. Потім необхідно дотримуватися такої інструкції:

ПРИМІТКА: Зверніть увагу, що при увімкненому «scroll lock» не відбуватиметься комунікації HyperTerminal з APC UPS або аксесуаром.**

Підключіть до ДБЖ/пристрою, що використовує Com порт, необхідний конфігураційний кабель. Артикули кабелів для типових пристроїв вказані нижче.  Якщо ви не впевнені або не знайшли свій пристрій у списку, зверніться до Посібника користувача.

!ПОПЕРЕДЖЕННЯ! - Підключення кабелю не від АРС може призвести до непередбачуваних результатів у роботі пристрою.

Пристрій

Артикул конфігураційного кабелю

Більшість ДБЖ з портом DB-9

940-0024 or 940-1524 (DB-9 to DB-9)

Rack PDU (AP78XX, AP79XX, AP84XX**,AP86XX**, AP88XX**, AP89XX**)

940-0144 (RJ-12 to DB-9)

1st Generation Rack Automatic Transfer Switch (AP7750 only)

940-1000 (DB-9 to DB-9)

2nd Generation Rack Automatic Transfer Switch (AP77XX, excludes AP7750)

940-0144 (RJ-12 to DB-9)

4th Generation Rack Automatic Transfer Switch (AP44XX**)

940-0144 (RJ-12 to DB-9)

NetBotz 200/Environmental Monitoring (AP9319, AP9340, AP9320)

940-0103 (DB-9 to DB-9)

Rack Air Removal Unit (ACF400, ACF402)

940-0103 (DB-9 to DB-9)

**Цей пристрій базується на NMC2, тому дотримуйтесь інструкцій з конфігурації NMC2/NMC.Після підключення необхідного кабелю запустіть термінальну програму. Налаштуйте параметри порту для пристрою згідно з наведеною нижче таблицею (або згідно з посібником користувача для конкретного пристрою). Типові налаштування вказані нижче:
Device COM Port налаштування
Більшість ДБЖ з портом DB92400 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control.
Rack PDU9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control.
1st Generation Rack Automatic Transfer Switch (AP7750)19,200 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control для початкової конфігурації, 2400 bps для NMC - докладніша інформація в посібнику користувача.
2nd Generation Rack Automatic Transfer Switch (AP77XX, excludes AP7750) 9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control
NetBotz 200/Environmental Monitoring (AP9319, AP9340, AP9320)9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control.
Rack Air Removal Unit9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control.

  • Застосуйте необхідні налаштування для встановлення з'єднання.
  • Натисніть <Enter> 3-5 разів для відображення підказки username.
  • Використовуйте ім'я та пароль за замовчуванням «apc»

Тепер ви перебуваєте в консолі керування.

  • Вибір «Network»
  • Вибір «TCP/IP»
  • Вибір «Boot mode»
  • Змінити Boot mode to «Manual»
  • Встановити IP, subnet mask, default gateway.
  • Прийняти зміни (Accept changes).
  • Натисніть Ctrl-C для повернення в головне меню.
  • Вихід із консолі для збереження змін

Тепер ви можете віддалено увійти до плати мережевого керування за допомогою веб-доступу або Telnet.

ПРИМІТКА: *Не може бути застосовано до 1-го покоління Rack Automatic Transfer Switches за початкової конфігурації («out of the box»). Див. посібник користувача.

Network Management Card 2 (AP9630, AP9631), Network Management Card 3 (AP9640, 19641) і відповідні аксесуари вимагають інших налаштувань для локальної конфігурації.

Для під'єднання до зазначених плат необхідно використовувати кабель 940-0299 Tip, Ring Sleeve (TRS) до DB9 і під'єднатися до NMC2 через 2.5 мм консольний роз'єм, не використовуючи послідовний порт ДБЖ.Для підключення до NMC3 використовуйте кабель micro-USB 960-0603, що входить до комплекту постачання.

  • Плата NMC2 всередині ДБЖ забезпечує зв'язок за таких налаштувань порту: 9600 bps, 8 bits data, no parity, 1 stop bit, no flow control.
  • Застосуйте необхідні налаштування для встановлення з'єднання.
  • Натисніть <Enter> 3-5 разів для відображення підказки username.
  • Використовуйте ім'я та пароль за замовчуванням «apc».

Тепер ви перебуваєте у консолі керування командним рядком.

  • Введіть help або ? для відображення всіх доступних команд.
  • Використовуйте tcpip для конфігурування мережевих налаштувань. Команда tcpip автоматично змінює режим boot mode до ручних налаштувань після підтвердження. Необхідно негайно виконати команду на перезавантаження після завдання ручних налаштувань. Текст, виділений курсивом, позначає змінну. Для кожної змінної введіть числове значення у форматі xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.

apc> tcpip -i yourIPaddress -s yourSubnetMask -g yourDefaultGatewayapc> reboot

Приклад:apc> tcpip -i 159.216.45.39 -s 255.255.254.0 -g 159.216.45.1apc> reboot

Використовуйте команду boot для зміни режиму boot mode (тільки), якщо використовується DHCP або BootP.

Використання: boot -- Configuration Optionsboot [-b dhcpBootp* | dhcp | bootp | manual>] (Boot Mode)[-a remainDhcpBootp | gotoDhcpOrBootp>] (After IP Assignment)[-o stop | prevSettings>] (On Retry Fail)[-c enable | disable>] (Require DHCP Cookie)[-s retry then stop #>] (Note: 0 = never)*[-f retry then fail #>] (Note: 0 = never)*[-v vendor class>][-i client id>][-u user class>]

*DHCP/BootP і retry доступні тільки для NMC2 AOS 5.0.X. Ці опції більш недоступні для AOS > 5.0.X

Для перегляду відео з налаштування плати мережевого керування NMC2 через термінальну програму скористайтеся відео: https://www.youtube.com/watch?v=MWymwWxh9eM&embeds_referring_euri=https://www.se.com/

Варіант 3 - ARP (Address Resolution Protocol)Протокол ARP може бути також використаний для налаштування NMC. MAC адреса необхідна для проведення налаштування. MAC-адреса міститься на стікері якості (йде в комплекті з платою), а також є на самій платі мережевого керування (див. наклейку на платі). Використовуючи комп'ютер, що знаходиться в тій же самій підмережі з неналаштованою платою, виконайте наступні кроки:

  • У командному рядку або термінальному вікні введіть (замінюючи <IP address> і <MAC Address> актуальними значеннями):

Примітка: Можуть знадобитися права Адміністратора для Windows для виконання команди arp. Для виконання команди клацніть правою кнопкою миші по ярлику команди і виберіть «Run as Administrator.»

arp<space>-s<space><IPaddress><space><MACAddress>Необхідно використовувати такий формат MAC-адреси: xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx

  • Для Mac OS X: sudo<space>arp<space>s<space><IPaddress><space><MACAddress>.
  • Потім, використовуйте команду Ping 113 bytes для прив'язки IP адреси, як це було задано в команді ARP.

Для IP адреси, заданої на першому кроці, використовуйте наступне:

  • Windows: ping<space><IPaddress><space>-l<space>113

«-l» є літера L, але повинна бути введена в нижньому регістрі, як зазначено вище.

  • Linux: ping<space><IPaddress><space>-s<space>113
  • Mac OS X: ping<space>-s<space>113<space><IPaddress>.
  • Зайдіть на плату через Telnet: telnet <IP address>.
  • Використовуйте «apc» як ім'я та пароль.
  • Проведіть усі необхідні налаштування згідно із зазначеними в статті інструкціями або керівництвом користувача.
  • Вийдіть для збереження налаштувань.

ПРИМІТКА: Користувачі не зможуть налаштувати параметри IP-адреси за допомогою ARP на картах мережевого керування під керуванням AOS 6.5.0 і 6.5.2. Це відома проблема, яку було вирішено в AOS 6.5.6.

Варіант 4 - DHCP Option 12 (пристрої NMC2, AOS 5.1.5 або вище)

Починаючи з версії AOS 5.1.5, NMC2 містить опцію 12 (Host Name) як частину запиту DHCP. Ця функція DHCP використовує ім'я хоста пристроїв. Для версії AOS 5.1.5, ім'я хостаt NMC за промовчанням beapcXXYYZZ, де XXYYZZ містить 6 останніх символів MAC адреси (вказаний на наклейці, що йде в комплекті з платою). Також є наклейка з MAC адресою на платі NMC2.

Якщо вашу мережу налаштовано правильно(описано нижче), можна отримати доступ до «не налаштованих» плат («прямо з коробки»), використовуючи команди нижче:

1. У режимі терміналу (або DOS) використовуйте команду ping apcXXYYZZ

2. У веб-брайзері для доступу на плату мережного керування використовуйте http://apcXXYYZZ

ПРИМІТКА. Випробування показали, що навіть якщо мережу правильно налаштовано, можливість посилання на пристрої, які підтримують цю опцію, не з’являється відразу. У тестах APC ця функція запрацювала через 6-16 хвилин. Однак це спрацювало кожного разу (максимум очікування 16 хвилин). Залежно від налаштувань мережі ваш досвід може відрізнятися.

Налаштування мережі:

Щоб опція 12 працювала належним чином, у сегменті мережі має бути встановлено прапорець "Dynamically update DNS A and PTR records for DHCP clients that do not request updates ..." (або еквівалент).

Варіант 5 - LCD дисплей ДБЖ Smart-UPS – (доступно на підтримуваних ДБЖ серій SMT, SMX, SRT з NMC2/NMC3)

ПРИМІТКА: Цей спосіб може бути використаний для налаштування вбудованої плати NMC або додаткової другої плати SRT.

Деякі нові моделі ДБЖ Smart-UPS мають можливість налаштування плати мережевого керування 2/3 (NMC2/NMC3) через LCD дисплей: IP-адреса, маска підмережі та шлюзу карти мережевого керування 2/3 (NMC2/NMC3) за допомогою меню LCD дисплея на передній панелі. Переконайтеся, що плата NMC2/NMC3 встановлена ​​в гніздо SmartSlot і подається живлення, що визначається за світлодіодом статусу на NMC2/NMC3.

Натисніть ESC, щоб вийти в головне меню, якщо воно не відображається.

Для доступу до налаштувань NMC2/NMC3 через дисплей необхідно перейти у розширений режим роботи (Advanced Mode). Для цього необхідно змінити тип меню зі стандартного на розширений (Standard – Advanced). Після зміни типу меню можна буде здійснити налаштування плати в меню Конфігурації (Configuration).

У конфігураційному меню доступні режими налаштувань плати NMC2NMC3:

  • DHCP
  • DHCP & BOOTP
  • Manual

При виборі ручного режиму необхідно вказати IP-адресу, маску підмережі, шлюз. DHCP (NMC2 з AOS v5.1.1 вище) та DHCP & BOOTP моделі не вимагають додаткових налаштувань, крім прийняття установок. Після завершення налаштувань плата мережного керування перезавантажиться протягом 1 хвилини. Поточна IP-адреса відображатиметься на LCD дисплеї ДБЖ у меню About.

ПРИМІТКА: Якщо LCD дисплей ДБЖ не містить конфігураційного меню NMC після переходу в розширений режим меню, то можливі ситуації:

  • NMC2/NMC3 не розпізнана ДБЖ/SmartSlot.
  • Прошивка ДБЖ не підтримує такий функціонал

Перевірте посібник користувача, який іде в комплекті з ДБЖ або на сайті, або зв'яжіться з технічною підтримкою у разі виникнення додаткових питань.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Категорія:
Досліджуйте більше
Категорія: