Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Що передбачити під час оновлення або зниження версії прошивки плати мережевого керування (NMC2) Пристрої версій від v5.X.X до v6.X.X

Проблема

Сценарій 1: Плату мережевого керування (NMC2) було оновлено або отримано з версією v6.X.X і потрібне зниження версії до v5.1.X. Чи можливе зниження версії, і що потрібно передбачити? Які спеціальні дії необхідні в цьому випадку?

Сценарій 2: Плату мережевого керування (NMC2) було оновлено або отримано з версією v6.X.X.X, і потрібно знизити версію до v5.1.X . Зниження версії виконано, і воно не працює.

Сценарій 3: Чи слід передбачити оновлення плати мережевого керування (NMC2) з версії v5.0.X або v5.1.X до v6.X.X?

Продукт

  • Плата мережевого керування 2 (NMC2) - AP9630/AP9630CH, AP9631/AP9631CH

Застосування мережевої плати для Rack PDU 2G (rpdu2g), Smart UPS/Matrix (sumx) та Symmetra Single Phase (sy)

Умови

  • Усі серійні номери
  • Усі встановлені версії v6.X.X.X для зазначених вище застосунків
  • Користувачі, які хочуть знизити версію з огляду на конкретну причину (нова плата має версію 6.X.X, тоді як ваш стандарт передбачає використання іншої або більш ранньої версії)
  • Користувачі, які хочуть оновити прошивку(для використання переваг нових версій та/або усунення помилок у прошивці)

Причина

Зверніть увагу, що версія v6.X.X.X є основною версією прошивки. v6.X.X.X містить серйозні зміни. Наприклад, використовуються інші типи користувачів. Зниження версії не підтримується і, без сумніву, викличе несподівані результати або взагалі не спрацює, не звернувши уваги на певні пункти.

Рекомендується ознайомитися з посібником користувача для версії v6.X.X.X для повнішого розуміння нових рівнів користувачів і доступних елементів конфігурації.

Мал. 1

Мал. 1

Примітка: Більша частина налаштувань системи і користувачів буде втрачена після зниження версії.

Рішення

Оновлення

  • Шлях оновлення v5.0.X->v6.X.X.X спричинить втрату налаштувань TCP/IP. Цього можливо уникнути виконавши оновлення v5.0.X->v5.1.X->v6.X.X.
  • Зважаючи на нові типи користувачів у версії v6.X.X і вище, адміністраторські права користувача у версії v5.1.X створять Адміністратора з тими ж самими правами в системі для версії v6.X.X. Новий Суперюзер (Super User) буде також сконфігуровано з ім'ям 'apc', яке не може бути змінено. Користувачі рівня Device і правами тільки для читання (readonly) матимуть такий самий рівень доступу в системі версії v6.X.X.
  • Створення або модифікація користувача більше не доступна в config.ini.  Додавання користувачів здійснюється через спеціальний CSF файл. Файл може бути довантажений для додавання або модифікації користувачів через команди, але не може бути завантажений для перегляду з метою дотримання безпеки. Поточні налаштування користувача можна переглянути через інтерфейс командного рядка (локально, Telnet або SSH) і через веб-інтерфейс. Налаштування користувача за замовчуванням, які відносяться до інших користувачів, все ще доступні у файлі config.ini для використання у якості шаблону під час додавання нових користувачів.
  • Налаштування сповіщень електронною поштою для кожного одержувача буде скинуто до налаштувань за замовчуванням, включно з частотою та інтервалом. Налаштування не можуть бути перенесені під час оновлення через відмінності версій v5.1.X і v6.X.X.
  • Журнал подій буде видалено через новий формат журналу подій у версії v6.X.X.X. Якщо журнал подій необхідний, то його необхідно зберегти перед оновленням прошивки. (Утиліта APC Firmware Upgrade Utility також створить резервну копію для вас).
  • Певні налаштування можуть бути перенесені неправильно (як-от параметри температурної шкали) оскільки вони обробляються по-іншому в v6.X.X. Крім того, у v6.X.X параметри температурної шкали та інші користувацькі налаштування тепер конфігуруються для кожного користувача окремо, а не за допомогою глобальних налаштувань адміністратора, як у v5.X.X.

Пониження версії (не підтримується)

МАЛ.1 Будь ласка, зверніть увагу на деякі дуже важливі моменти, наведені вище та нижче, якщо ви плануєте змінити версію мікропрограми, розуміючи, що компанія APC не підтримує цю дію. Рекомендується створити резервну копію файлу конфігурації перед пониженням версії, щоб зберегти якомога більше налаштувань. Зазвичай, компанія APC не рекомендує проводити зниження версії прошивки плати мережевого керування, за винятком випадків, зазначених вище. Якщо взято до уваги описані рекомендації але все одно бажаєте оновити версію, ознайомтеся з наведеними нижче пунктами.

  • У разі готовності провести зниження версії вам потрібно буде виконати передачу файлів вручну (через FTP, SCP, або XMODEM), тому що майстер оновлення прошивки блокує зниження версії AOS.
  • Зниження до версії v5.1.X призведе до скидання багатьох конфігураційних налаштувань (включно з ім'ям і паролем адміністратора) за замовчуванням після завершення передавання файлу з версією v5.1.X AOS. Рекомендується зберегти файл конфігурації (config.ini) для збереження налаштувань, які можна підвантажити після зниження версії та розгляду пунктів нижче.
  • Це означає, що ім'я та пароль адміністратора за замовчуванням будуть apc/apc, і вам буде потрібно використовувати apc/apc для підключення до плати та завершення передачі файлу APP. (Крім того, можливо під'єднатися через сесію Telnet/SSH/Local Console і використовувати призначені для користувача команди для модифікації облікових даних негайно та завершити передачу APP з новими обліковими даними). Облікові дані для 'device' і 'read only' користувачів відповідно: device/apc і readonly/apc.
  • Системні налаштування, які НЕ будуть збережені під час зниження версії, включають: ASI налаштування (inter-device communication), FTP, налаштування модему, DNS reverse lookup, DNS manual override, Domain Name, NTP налаштування, налаштування RADIUS, Системні ім'я та пароль (System usernames & passwords), Системне ім'я, контакт, розташування, Require DHCP cookie, Telnet, SSH, CLI налаштування, градуси Фаренгейта/Цельсія, налаштування сервера HTTP, SNMP налаштування, налаштування журналу даних, подій, налаштування Syslog, налаштування Paging, налаштування системи віддаленого моніторингу (Remote Monitoring Service), налаштування пошти Email settings, налаштування Modbus (якщо застосовно)
  • Налаштування застосунку (для sumx і sy), які НЕ буде збережено в разі зниження версії: Навколишнє середовище (Універсальний І/О, температура, вологість тощо), налаштування EnergyWise, PowerChute, групи керованих розеток (Smart UPS із префіксом SUM), розклад Schedules, налаштування синхронного керування групою та логи Energy usage.
  • Для користувачів, які використовують програму APC PowerChute Network Shutdown, необхідно налаштувати новий параметр  «PCNS User Name» разом із фразою автентифікації для комунікації між програмою та платою мережевого керування. Протягом оновлення це налаштування буде передано, але може знадобитися його переконфігурація. Це налаштування має бути на рівні імені користувача адміністратора або пристрою, який використовується для доступу програми. Історично це було ім'я користувача для адміністратора плати мережевого управління для систем версій до 6.0.X.
  • APC наполегливо рекомендує виконувати форматування плати мережевого керування після зниження версії для забезпечення цілісності внутрішніх баз даних пристрою. Процедура форматування очищає флеш-пам'ять і будь-які внутрішні конфігурації, що залишаються, включно з поточними налаштуваннями TCP/IP.  Цей крок можна виконати двома способами:
  • Натисніть і утримуйте кнопку перезавантаження плати мережевого керування протягом 20+ секунд, переконавшись, що світлодіод блимає зеленим протягом цього часу. Коли колір світлодіода зміниться на жовтогарячий або помаранчевий, відпустіть кнопку перезавантаження для завершення процедури форматування і повного перезавантаження плати мережевого керування.
  • Наберіть команди format у режимі командного рядка через Telnet, SSH або локальну консоль. Для завершення процесу введіть команду reboot.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Продукт:
Досліджуйте більше
Продукт: