Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
ATV212: undervoltage/недонапруга

Робочий діапазон напруги ATV212..N4 -  380...480 V (- 15...10 %) : 323….528V.

Помилка UPI/НЕДОНАПРУГА активується при падінні напруги менше 60% від номіналу 400V для N4 ПЧ при виборі параметра F627=1.

При налаштуванні F627=1 ПЧ ATV212..N4 при провалі напруги менше рівня 240 В (340Vdc) буде аварійно вимикатися з кодом помилки UPI.

При F627=1 авторестарт ПЧ відбуватися не буде, якщо на вхід F призначена функція ВПЕРЕД (F111=2) і на вході F присутня логічна 1 (в режимі логіки SOURCE: напруга більше 11 В відносно клеми СС - наприклад, замкнутий ланцюг P24-F).

Треба скинути помилку - наприклад, призначивши на вхід RES функцію скидання: F113=10 і замкнувши короткочасно ланцюг RES-P24. Після цього при наявності команди СТАРТ ПЧ зробить авторестарт.

Якщо ж F627=0 або F627=2, то ПЧ при зменшенні напруги мережі менше 60% від номінального значення (F627=0) або 50% від номінального значення (F627=2) не відключається з аварійним кодом UPI. Активується тільки попередження (alarm). При повному зникненні напруги ПЧ відключається. При відновленні напруги буде проведено авторестарт (при наявності команди СТАРТ).

Детальніше можна ознайомитись в посібнику з програмування за посиланням, або в додатку.

Schneider Electric Україна

Вкладення
ATV212_programming_manual_EN_S1A53838_04.pdf [3.59 MB]