Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Чи можна дистанційно вимикати модульні автоматичні вимикачі Acti9?

Так, це можливо - за допомогою незалежного розчеплювача.

Модульні автоматичні вимикачі серії Acti9 підтримують можливість дистанційного вимкнення через встановлення незалежного розчеплювача.

Що таке незалежний розчеплювач?

Незалежний розчеплювач - це додатковий модуль, який дозволяє вимкнути автоматичний вимикач за допомогою зовнішнього електричного сигналу, незалежно від струму в захищеному ланцюгу.

Артикул для 220 В AC: A9A26476

Цей пристрій монтується збоку на автоматичний вимикач і підключається до керуючого сигналу (наприклад, від реле, таймера або системи автоматизації).

А як щодо дистанційного вмикання?

Для дистанційного вмикання автоматичного вимикача можна використати мотор-редуктор:

Артикул мотор-редукторів на 230 В АС на 1-2 та 3-4 полюси: A9C70112 та A9C70114

Це рішення дозволяє повністю автоматизувати керування вимикачем - як на вимкнення, так і на ввімкнення. Типова схема підключення має такий вигляд:

wiring

Де придбати?

На сторінці кожного продукту Schneider Electric є кнопка "Знайти торгівельного посередника" - вона розташована під орієнтовною вартістю товару. Натиснувши її, ви зможете обрати партнера для придбання у вашому регіоні.

Порада: Перед вибором переконайтесь, що номінал струму, тип кривої відключення та додаткові модулі відповідають вимогам вашої системи керування.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Продукт:
Досліджуйте більше
Продукт: