Що означають цифри в коді ступеня захисту IP і чи достатньо параметра IP для вибору обладнання для зовнішнього встановлення?
Питання:
Що означають цифри в коді ступеня захисту IP і чи достатньо параметра IP для вибору обладнання для зовнішнього встановлення?
Лінійка продуктів:
Шафи PanelSeT (раніше Spacial та Thalassa): сталеві, з нержавіючої сталі та полімерні
Середовище:
Електротехнічні шафи та бокси для встановлення в приміщенні або на вулиці.
Рішення:
Код IP складається з двох цифр. Перша цифра (від 0 до 6) показує захист від твердих предметів і пилу, друга (від 0 до 8) - захист від води. Чим більша цифра, тим вищий захист. Значення всіх цифр наведено в таблиці:
| Цифра | 1-ша цифра: захист від твердих предметів і пилу | 2-га цифра: захист від води |
| 0 | Без захисту | Без захисту |
| 1 | Предмети понад 50 мм (випадковий дотик рукою) | Вертикально падаючі краплі води (конденсат) |
| 2 | Предмети понад 12 мм (дотик пальцем) | Краплі води під кутом до 15° від вертикалі |
| 3 | Предмети понад 2,5 мм (інструмент, кабелі) | Дощ під кутом до 60° від вертикалі |
| 4 | Предмети понад 1 мм (тонкий інструмент, тонкі кабелі) | Бризки води з усіх напрямків |
| 5 | Захист від пилу (без шкідливих відкладень) | Струмені води низького тиску з усіх напрямків |
| 6 | Повна пилонепроникність | Потужні струмені води з усіх напрямків |
| 7 | - | Тимчасове занурення у воду |
| 8 | - | Тривале занурення у воду під тиском |
Наприклад, IP54 означає захист від пилу (5) та від бризок води з усіх напрямків (4), а IP66 - повну пилонепроникність (6) та захист від потужних струменів води (6).
Ступінь IP залежить від конкретного виконання шафи. Наприклад, однодверна шафа PanelSeT S3D має IP66, а дводверна - IP55.
Для встановлення на вулиці одного значення IP недостатньо, тому радимо також звертати увагу на:
- можливість зовнішнього встановлення для обраної серії;
- матеріал шафи та його стійкість до ультрафіолету і корозії;
- механічну міцність IK - від IK00 (без захисту) до IK10 (енергія удару 20 Дж);
- наявність даху від застою води та захисту від конденсату;
- правильність виконання кабельних вводів: невикористані отвори мають бути закриті.
Заявлений ступінь IP забезпечується лише за умови монтажу відповідно до інструкції.
Додатково, з ступенем захисту, можна ознайомитись в каталозі на 598 сторінці документа - https://download.se.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=UEMKCAT012EN.pdf&p_Doc_Ref=UEMKCAT012EN