Шлюз FactoryCast
Інтелектуальні веб шлюзи
Технічні параметри
Масштабований асортимент, який відповідає всім вашим вимогам
Шлюз FactoryCast поєднує відкритість Web-технологій і надійність промислових систем управління.
У якості шлюзу або Web-порталу модулі ETG 1000/1010 пропонують численні функції простого підключення приладів для послідовної передачі даних або успадкованих пристроїв до інфраструктур Ethernet TCP / IP або управління видаленими установками.
Модулі ETG 3000/30 **, використовуються в розподілених інфраструктурах, установках RTU, сферах промисловості, машинобудуванні та енергетиці, відповідають потребам у дистанційній діагностиці та технічному обслуговуванні, моніторингу, управлінні і програмуванні.
Шлюз FactoryCast ETG 3000 гарантує безпеку ваших інвестицій, забезпечує непреривне дистанційне керування.
Переваги
Відкриті рішення для необмеженого дистанційного керування
Пристрої ETG 1000/1010
Економічне рішення для інтеграціі послідовних пристроїв в інфраструктуру Ethernet TCP / IP. Просте рішення для доступу до віддалених установок.
- Ethernet - прозорий шлюз послідовного каналу.
- Сервер віддаленого доступу через зовнішній модем
- Налаштовуваний Web-сервер
- Повідомлення по електронній пошті
Пристрої ETG 3000/3010/3020
Модулі ETG 3000 являють собою компактне промислове рішення, в яке інтегровані наступні компоненти:
- Ethernet, з'єднання через послідовний канал і модем
- Вбудований модем (GSM / GPRS або PSTN) і сервер RAS
- Плата з 6 дискретними уведеннями / 2 дискретними висновками
- Налаштовуваний Web-сервер
- Вбудовані функції SCADA
Застосування
Дистанційне керування для інфраструктур, допоміжних систем і RTU.
Дистанційне керування і технічне обслуговування установок.
Промислові процеси і виробництво.
Автоматизація будівель і енергетичних установок.