Phaseo ABL8

Блоки живлення з випрямлячем і фільтром серії ABL8 від 0,5 до 60 A

Частина серії Modicon

Некеровані джерела живлення з випрямлячем від 0,5 до 60 A
Phaseo ABL8 Schneider Electric Блоки живлення з випрямлячем і фільтром серії ABL8 від 0,5 до 60 A

Технічні параметри

Блоки живлення для однофазних мереж, 230/400 В
  • Вихідна напруга: 24В / 12-480 Вт
  • Адаптація первинної напруги +/- 15 В
  • Монтаж на 35 мм рейці
  • Вбудований запобіжник для захисту виведення (залежить від моделі)
  • Світлодіодна індикація наявності первинної і вторинної напруги
    Джерела живлення для трифазних мереж, 400 В
    • Вихідна напруга: 24 В / 240-1440 В
    • Адаптація первинної напруги +/- 20 В
    • Світлодіодна індикація наявності первинного напруги

Переваги

Надайте енергії вашим автоматизованим системам!

Джерела живлення трансформаторного типу з випрямлячем, служать для подачі живлення на ланцюги, які не вимагають стабілізованої вихідної напруги.
Проста і перевірена технологія дозволяє забезпечувати тривалий термін служби джерел живлення.
В оновленому варіанті рішення Phaseo пропонують простоту і надійність роботи в ваших системах.

Застосування

  • Промисловість і будівельна галузь: прості машини, транспортування, обробка, автомобілебудування і т. д.
  • Електромагнітні клапани, контактори і т. д.

Галерея

  • Однофазні джерела живлення ABL8FEQ240 …
  • Однофазні джерела живлення ABL8FEQ24100
  • Однофазні джерела живлення ABL8FEQ24150 ABL8FEQ24200
  • Трифазні джерела живлення ABL8TEQ24100 ABL8TEQ24200
  • Трифазні джерела живлення ABL8FEQ24400 ABL8TEQ24600

Додаткові посилання