Harmony XB5N/XB7N
Модульні пластикові кнопки, перемикачі та сигнальні лампи Ø 22 мм
Технічні параметри
Повний асортимент для забезпечення основних функцій ваших панелей та обладнання
Кнопки, селекторні перемикачі (з ручкою або ключем), кнопки аварійної зупинки та аварійного вимкнення, подвійні кнопки, кнопки з підсвічуванням та сигнальні лампи
- Відповідність стандартам IEC та CE
- Ступінь захисту до IP54, або IP65 при використанні захисного ковпачка
- Робоча температура від -25°C до 70°C
- Вібростійкість завдяки клемним гвинтам із захистом від самовідкручування
Переваги
- Висока стійкість до хімічних середовищ
- Гнучкість та адаптивність завдяки модульному дизайну
- Простота та швидкість монтажу
- Асортимент, що забезпечує рішення для всіх ваших завдань
- Єдиний стиль та дизайн у рамках глобальної пропозиції
- Вироблено в Індії для Індії
Застосування
Пропозиція загального призначення, що охоплює всі сегменти та сфери застосувань:
Промисловість
- Машини та панелі керування в пакуванні, транспортуванні матеріалів, складальних лініях тощо
Будівництво та інфраструктура
- Панелі розподілу електроенергії, панелі ліфтів, громадські роботи, ресторани, комерційні будівлі, аеропорти тощо