Spacial SDX
Шафи управління з нержавіючої сталі
Технічні параметри
Структура виконана із листової сталі.
- Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304L або AISI 316L
- Версії:
- 4 типорозміри з нержавіючої сталі AISI 304L
- опція в нержавіючої сталі AISI 316L (за запитом)
- Ступені захисту:
- IP55 (IEC60529)
- IK10 (IEC62262)
- Три варіанти обробки:
- Технологія Polished Scotch brite®
- Технологія Microbeading (по запиту)
- Пофарбовані (за запитом)
- Сертифікати: IEC60529 (Bureau Veritas)
Переваги
Шафи для зовнішнього застосування!
- Переваги дизайну: швидка зборка, зручний догляд.
- Кращий доступ для знімних задніх панелей.
- Більше місця для встановлення обладнання. - Опції з нержавіючої сталі: відповідний матеріал
- Чистота та гігієнічність: Різні високоякісні варіанти обробки легко очищаються.
- Надійність: Завдяки методу конструкції панель керування забезпечує відмінну стійкість до деформації та зовнішнього механічного впливу (стандарт IK 10).
- Індивідуальні версії за запитом.
Застосування
Два різних типа технічних характеристик з нержавіючої сталі:
- AISI 304L - Спеціально рекомендується для харчової промисловості, а також для об'єктів інфраструктури, крім солоного.
- AISI 316L - Спеціально рекомендується для середовищ з високим вмістом солоності та вмісту хлору. Морські об'єкти.