DZ5, AZ5, AR1, AT1
Кабельні наконечники
Продукти
Презентація
Технічні параметри
- Діапазон температур від -20°C до +105°C
- Міжнародні стандарти: DIN46228, французький стандарт: NFC63-023
- Три типи довжини кабельного наконечника: короткий, середньої довжини і довгий
- Наконечники для одножильного кабелю: 1 провід, перетин до 6 мм²;
- Наконечники для двожильного кабелю: 2 дроти, перетин до 2,5 мм²;
- Наконечники для одножильного кабелю з маркуванням: перетин до 2,5 мм²;
- Наконечники для одножильного кабелю з фіксатором для установки маркування: перетин від 4 до 50 мм²;
- Мідна трубка, луджена електролітичним методом згідно ISO1337
Переваги
Прості у використанні , але функціональні вироби для закладення кінців кабелів
Застосування
- Інша проводка