MiCOM P341 и MiCOM P922G

Захист генераторів малої потужності

Частина серії PowerLogic™

-
MiCOM P341 и MiCOM P922G Schneider Electric Захист генераторів малої потужності

Технічні параметри

Об'єднані захисні реле MiCOM P341 і P922G відповідають вимогам захисту, що пред'являються до обладнання, яке експлуатується в складі головної електромережі.

Об'єднані реле серії MiCOM можна налаштовувати під специфічні вимоги галузі застосування. Вони пропонують повнофункціональний, економічний і надійний захист обладнання.

P341 також включає захист по динамічній ємності лінії (DLR), яка покликана оптимізувати струмову пропускну здатність лінії. Таким чином можна збільшити пропускну здатність лінії на 50% залежно від умов навколишнього середовища. Це дозволяє приєднати до електроенергетичної системи додаткові розподілені енергетичні генератори (DG), такі як вітроелектростанції, використовуючи поточні погодні умови для розрахунку ємності лінії замість усереднених літніх / зимових значень ємності. DLR є більш вигідною альтернативою збільшення пропускної спроможності, ніж традиційне посилення повітряних ліній електропередачі. При цьому власник вітроелектростанції також отримує можливість збільшити свою рентабельність за рахунок збільшення ємності лінії.


Розширена, багатофункціональна і зручна логіка

Це сімейство багатофункціональних реле забезпечує гнучке і надійне впровадження функцій захисту, управління, моніторингу та вимірювання в широкий спектр систем. Користувачі можуть створювати комплексні схеми захисту за допомогою потужної і зручною логіки MiCOM.

Додатково, доступний великий набір стандартних галузевих протоколів, що забезпечують інтеграцію в нові і вже існуючі системи управління мережами.


Гнучкі можливості для комунікації і економічні рішення

Це сімейство реле MiCOM має розширений набор функцій, які відповідають вимогам більшості областей застосування захисту об'єднаних реле і захисту DLR, пропонуючи при цьому економічно вигідні рішення. Цей модельний ряд також має гнучкі можливості комунікації.