MiCOM P64x
Універсальний диференційний захист трансформатора
Технічні параметри
Трансформатори відносяться до дорогого обладнання систем електропостачання. Усунення електричних і механічних навантажень хоч і допомагає продовжити термін служби, але на практиці неможливо. Адаптивні технології вимірювань, сигналізації (або відключення) і поради по загальному терміну служби допоможуть спланувати профілактичне обслуговування до того, як відбудеться витратна аварія.
Внутрішнє коротке замикання дуже небезпечно для всіх трансформаторів, оскільки вивільняє велику кількість енергії у замкнутому просторі. Якщо не вжити швидких заходів по локалізації проблеми, знижується можливість відновлення обмоток, а сердечник може прийти в стан, що не підлягає ремонту. MiCOM P642, P643 і P645 - додатковий захист і управління для трансформаторів
Пристрої MiCOM P642, P643 і P645 допомагають збільшити термін служби трансформаторів і забезпечують захист від коротких замикань. Розроблена на базі вдосконалених IED-пристроїв, серія P64x пропонує набір захистів: диференціальний, термічний, від перезбудження і диференціальний захист від замикань на землю. Додатково до цього є резервний захист від неліквідованих зовнішніх пошкоджень. Також існують модифікації для трансформаторів з двома і трьома обмотками (включаючи автотрансформатори), що мають до 5 груп входів трифазних ТТ.
Велика кількість ТТ є характерною для кільцевих шин або змішаних мереж, де пристрої P64x підсумовують струми для отримання величин загального струму кожної обмотки, що спрощує застосування резервного захисту. Резервний струмовий захист може бути спрямований, при цьому можна доповнити обрану модель опціональним входом для трифазного ТН.
Переваги
- Універсальне IED для будь-яких конфігурацій з трансформатором або реактором
- Функції захисту, моніторингу, вимірювання та реєстрації в одному пристрої
- Усунення і ведення журналу наскрізних коротких замикань
- Легкий підбір, налаштуваняя і введення в експлуатацію
- Програмовані функціональні клавіші.