MiCOM P34x

Універсальний захист генератора

Частина серії PowerLogic™

Надійний захист невеликих, середніх і великих генераторів
MiCOM P34x Schneider Electric Універсальний захист генератора

Технічні параметри

Реле захисту генераторів MiCOM забезпечують гнучке і надійне впровадження функцій захисту, управління, моніторингу та вимірювання.

Широкий набір функцій реле цієї серії гарантує повний захист і управління. Це універсальне і економічне рішення для широкого спектру областей застосування.

Переваги

Комплексний захист за допомогою потужних і зручних логік

Всі три моделі серії MiCOM пропонують великий набір функцій для комплексного захисту і управління в різних областях застосування, від невеликих генераторів до високотехнологічних систем .

За допомогою потужної і зручною у використанні програмованої схеми логік (PSL) користувачі можуть створювати комплексні схеми захисту.

Широкий вибір стандартних галузевих протоколів, включаючи IEC 61850, забезпечує інтеграцію в нові і вже існуючі системи управління мережами.

Застосування

Реле серії MiCOM P34x застосовуються для захисту широкого спектру генераторів і гарантують високоефективну і, в той же час, економічну захист.

Модельний ряд P34x охоплює весь спектр невеликих генераторів зі стандартною захистом, а також може використовуватися для більших і високотехнологічних генераторів з повним захистом від замикань на землю в ланцюзі статора за допомогою технології вимірювання 3-й гармоніки, забезпечуючи при цьому захист від ковзання фази і мимовільного включення під час простою.

Більш складні моделі цієї серії використовують передові технології для великих генераторів, включаючи додаткові входи напруги нейтралі для захисту від замикань на землю, міжвиткової захисту і захисту від замикань на землю в ланцюзі статора із застосуванням технології накладення допоміжного низькочастотної напруги.