SurgeArrest Performance
Максимальний захист і максимальна зручність для комп'ютерів, ноутбуків та іншої електроніки
Технічні параметри
Переваги
- Поворотний на 180 градусів фіксатор шнура - Обертаний на 180 градусів шнур з поверненням деформації дозволяє гнучкіше вирішувати питання розміщення SurgeArrest і прокладання силового шнура.
- Організація кабельного господарства - Скорочує число кабелів і проводів.
- Захист від сплесків напруги, викликаних ударами блискавки або інших причин - Для запобігання пошкодженню устаткування сплесками або імпульсами напруги.
- Організація кабельного господарства - Допоміжний засіб для організації багатьох мережних шнурів.
- Засоби адміністрування кабельного господарства з регульованими параметрами - Підтримуйте кабелі й проведення в охайному стані й акуратно покладеними.
- Індикатор перевантаження - Індикатор вмикається в разі перевищення розрахункового рівня навантаження. При виникненні такої ситуації варто відключити найменш важливе устаткування.
- Шторки для захисту від поразки електричним струмом при користуванні розетками - Захисні шторки запобігають випадковим дотикам до струмопровідних елементів невикористовуваних розеток.
- Site wiring fault indicator - Для коректної роботи пристроїв заглушення сплесків напруги необхідно використовувати правильно скомутовані й заземлені електророзетки. Пристрої захисту від сплесків напруги виробництва APC забезпечують виявлення небезпечних несправностей проводки ще до підключення захищеного ними устаткування.
- індикатор активності захисту - У разі неможливості повноцінного захисту корисного навантаження через пошкодження внутрішніх ланцюгів мережного фільтра сплеском напруги видається тривожне попередження. У період дії гарантії таке попередження є підставою для безкоштовної заміни ушкодженого пристрою SurgeArrest.
- Стійкий до відмов режим - Більшість інших мережних фільтрів у випадку пошкодження схем заглушення сплесків напруги залишають навантаження з'єднаним з електромережею – і не захищеним від можливих подальших ексцесів. Фільтри SurgeArrest виробництва APC безпечні в разі відмови – це означає, що у випадку пошкодження схем заглушення сплесків напруги пристрої APC SurgeArrest відключають захищене устаткування від електромережі, усуваючи ризик його пошкодження наступними сплесками напруги.
- Розділовий фільтр для телефонної лінії - Це дозволяє одночасно користуватися двома пристроями, такими як модем і телефон.
- Шумовий фільтр - Фільтри Surge Protector заглушують електромагнітні / радіочастотні перешкоди, здатні викликати помилки в даних і "зависання" клавіатур, що забезпечує поліпшення реальних робочих характеристик захищеного устаткування.
- Захист пристроїв, підключених до лінії передавання даних - Захист від сплесків напруги, що поширюються по лініях передавання даних (мережі Ethernet, коаксіальні й телефонні лінії), перекриває "чорний хід", через який імпульси напруги могли б досягати захищеного устаткування в обхід мережного фільтра. Сплески напруги, що приходять цим шляхом, здатні заподіювати не менший збиток, ніж прихожі по електромережі.
- Оцінка залишкового рівня напруги за IEEE та відповідність вимогам UL 1449 - Показник залишкового рівня напруги Інституту інженерів з електротехніки та радіоелектроніки (IEEE) базується на випробуванні засобу захисту від сплесків напруги імпульсом у 6000 вольт. Цей показник дорівнює залишковій напрузі, яка досягає до підключеного устаткування. Чим нижче це число, тим надійніший захист забезпечує пристрій. Цей показник використовується у стандарті засобів захисту від сплесків напруги Underwriter Laboratory UL1449 для оцінки можливостей пристроїв. Найкращий рейтинг за залишковою напругою для засобів заглушення сплесків перехідної напруги (TVSS) дорівнює 300 В.
- Захист при катастрофічних аваріях - Такі компоненти SurgeArrest, як мета-оксидні варистори й плавкі запобіжники, гарантують моментальну реакцію на сплески напруги, викликувані ударами блискавки, і на несправності проводки. Якщо в результаті сплеску або підвищення напруги виявилися пошкодженими схеми заглушення сплесків напруги, ланцюг живлення навантаження розривається – так що жодні неполадки електромережі не можуть їй зашкодити. На відміну від фільтрів SurgeArrest виробництва APC більшість інших пристроїв заглушення сплесків напруги у випадку пошкодження залишають навантаження з'єднаним з електромережею – і не захищеним від можливих подальших ексцесів.
- Рознос розеток для установки мережних адаптерів - Можливість підключення великогабаритних мережних адаптерів таким чином, щоб вони не закривали сусідні розетки.