Адміністрування акумуляторних батарей
Автоматична корекція струму заряджання й дистанційне керування стаціонарними акумуляторами
Знято з виробництва
Презентація
Технічні параметри
Система керування акумуляторами APC забезпечує оптимальний рівень заряджання акумуляторів і їхня готовність до використання. Ця встановлювана у стояк система висотою 1U, доступ до якої здійснюється через браузер, поєднує в собі функції моніторингу й тестування, а також індивідуальної прискореного підзаряджання, що забезпечують максимальну продуктивність акумуляторів. Інформацію про справність і стан акумуляторів можна отримати шляхом інтеграції у використовувану систему керування будинком або використовуючи браузер. Це дозволяє вирішувати виникаючі проблеми з акумуляторами, перш ніж вони відіб'ються на експлуатаційній готовності.
Переваги
Адміністрованість
- Інтеграція із системами адміністрування інфраструктури будинку - Надсилання повідомлень і інформаційних точок дозволяє керувати найважливішою інженерною інфраструктурою будинку через одну систему.
- Адміністрування за протоколом Telnet - Простий доступ для дистанційного керування з використанням протоколів Telnet, SCP або SSH.
- Збереження даних у реєстраційному журналі - Ідентифікація проблемних тенденцій до виникнення необхідності в передавання їхнього розгляду на вищі рівні компетенції або генерації дампа даних для аналізу.
- Реєстрація подій - Визначення точного часу й послідовності подій, що стали причиною інциденту, за даними реєстраційного журналу.
- Доступ із використанням браузера - Користувацький інтерфейс на основі веб-браузера забезпечує оперативний доступ з будь-якої точки мережі.
- Місцева світлодіодна панель стану - Чотири світлодіоди на передній панелі сигналізують про проблеми з акумуляторами, зарядним пристроєм, оточенням або самим блоком.
- Індивідуальний моніторинг акумуляторів - Моніторинг напруги й токи дозволяє переконатися в готовності окремих акумуляторів до роботи, заміняючи їх тільки в міру необхідності.
- Повідомлення про виникнення несправності - Передача найважливіших повідомлень електронною поштою / пейджинговим зв'язком або з використанням виняткових ситуацій протоколу SNMP (подій) гарантує своєчасне реагування.
- Виявлення несправності акумуляторів - Моніторинг змінення температури в приміщенні й температури окремих акумуляторів для оперативного виявлення теплового втікання, закорочених елементів, розімкнутих ланцюгів і несправних акумуляторів.
- Індивідуальне заряджання акумуляторів - Індивідуальне підзаряджання забезпечує повний заряд кожного акумулятора й допомагає запобігти їхньому передчасному старінню через зайве перезарядження.
- Захист паролем - Парольний захист із призначуваним користувачем паролем.
- Доступ у режимі із захистом від запису - Функція доступу із захистом від запису дозволяє надавати інформацію всім зацікавленим особам без ризику внесення в конфігурацію недозволених змін.
- Сумісність акумуляторів - Клапанно-регульовані свинцево-кислотні акумулятори або акумулятори на наливних елементах на 2, 4, 8 або 12 В
Нікель-кадмійові акумулятори на 1,2 або 2,4 В (AP9921X)