Lexium 52 & Motors
Автономні сервоприводи та серводвигуни для PacDrive 3
Технічні параметри
Завдяки традиційному автономному виконанню з інтегрованим 3-фазним блоком живлення, сервоприводи серії Lexium 52 особливо добре підходять для економічного створення рішень із сервоприводами на базі автономних поодиноких осей. Приводи взаємодіють із контролером PacDrive 3 через протокол Sercos та мають вбудовані цифрові входи/виходи (I/O). Вони доступні у п'яти різних рівнях потужності з тривалим струмом від 1,5 до 24 А та піковим струмом від 6 до 72 А.
Автономні сервоприводи Lexium 52 можуть керуватися всіма контролерами руху PacDrive LMC серій Eco та Pro/Pro 2. Вони особливо добре поєднуються з меншими контролерами PacDrive LMC Eco, коли потрібна невелика кількість сервоосей. Усі сервоприводи Lexium 52 оснащені електронними шильдиками (паспортними табличками), тому контролер розпізнає приводи та конфігурує їх автоматично.
Динамічні, високоефективні серводвигуни утворюють основу для серворишень із Lexium 52. Серводвигуни Lexium SH3, MH3, а також двигуни з нержавіючої сталі SHS охоплюють широкий діапазон продуктивності та розмірів фланців. Усі двигуни оснащені електронними шильдиками, що також робить їх невід'ємним компонентом системи автоматизації PacDrive 3.
Серія сервоприводів Lexium 52 підвищує продуктивність обладнання завдяки наступним характеристикам:
- Діапазон потужностей від 0,4 до 7 кВт (від 0,536 до 9,383 к. с.)
- Перевантажувальна здатність: високий піковий струм (до 4 разів перевищує тривалий струм)
- Збільшення діапазону переміщення
- Щільність потужності: компактний розмір сервоприводів забезпечує максимальну ефективність у обмеженому просторі
- Відповідність вимогам щодо електромагнітної сумісності (Еsection/EMC)
Апаратний вхід безпеки вимкнення моменту (Invert Enable / STO), внутрішній гальмівний резистор та внутрішній ФЕМ-фільтр роблять Lexium 52 повністю готовим до використання рішенням. Завдяки концепції опцій можна створювати індивідуальні приводні рішення:
- Зовнішні гальмівні резистори — коли потрібно часто гальмувати серводвигун
- Додаткові вхідні ФЕМ-фільтри — для зниження кондуктивних завад у мережі живлення нижче меж стандарту IEC/EN 61800-3, видання 2, категорія C2 або C3
- Мережеві дроселі — для покращеного захисту від перенапруг та зменшення гармонійних спотворень струму
Переваги
Будучи концепцією автономного сервоприводу, Lexium 52 є ідеальним доповненням до багатоосьової сервосистеми Lexium 62, перетворюючи систему PacDrive на одне з наймасштабованіших та найгнучкіших рішень для керування рухом на ринку. Lexium 52 є основою для економічної автоматизації рішень на базі PacDrive із невеликою кількістю осей.
Завдяки монтажу «пліч-о-пліч» (side-by-side) та високій щільності потужності, сервоприводи Lexium 52 забезпечують максимальну продуктивність при мінімальному просторі в шафі керування. Електронні шильдики (паспортні таблички), з'єднувачі з колірним кодуванням, а також зручний доступ на передній або верхній панелі сервоприводів роблять обслуговування швидким і менш витратним. Вбудовані функції безпеки скорочують час проектування та спрощують відповідність стандартам безпеки.
Застосування
Автономні сервоприводи Lexium 52 відповідають типовим вимогам виробничого та пакувального обладнання, а також систем транспортування та складання.