Однофазні ДБЖ Easy UPS On-Line
Для малого та середнього однофазне ДБЖ Easy UPS On-Line забезпечує необхідний захист живлення при нестабільних умовах живлення, забезпечуючи стабільне та надійне підключення в найкритичніші моменти.
Технічні параметри
Для малого та середнього бізнесу Schneider Electric пропонує нову категорію ДБЖ, розроблену для необхідних потреб в захисті живлення навіть у найнестабільніших умовах живлення. Однофазні ДБЖ Schneider Easy UPS On-Line — це універсальні, високоякісні та конкурентоспроможні ДБЖ, розроблені для роботи з широким діапазоном напруги та непостійними умовами живлення.
Переваги
Високий коефіцієнт потужності
Більша реальна вихідна потужність у ватах . К.П. = 0.8 для 1, 2, 3 кВА. К.П. = 1.0 для 6, 10 кВА.
Корекція вхідного коефіцієнта потужності
(0,95 при нормальному вході та повному навантаженні). Мінімізує витрати на встановлення за рахунок використання генераторів та кабелів меншого розміру.
Сумісний з генератором
Забезпечує чисте, безперебійне живлення навантажень у разі тривалого відключення електроенергії.
Захист від перенапруги
В особливих умовах експлуатації з високою напругою пристрій захисту від перенапруги запобігає пошкодженню компонентів ДБЖ і продовжить термін служби ДБЖ.
Широкий діапазон вхідної напруги
(110-300 В змінного струму при навантаженні 50%). Дозволяє працювати в умовах нестабільного живлення
Інтелектуальне управління акумулятором
Збільшує продуктивність, термін служби та надійність акумулятора завдяки інтелектуальній прецизійній зарядці з температурною компенсацією.
Вбудований автоматичний і ручний байпас
Забезпечує безперебійне живлення навантаження навіть у разі катастрофічного виходу ДБЖ з ладу.
Кондиціонування живлення
Захищає підключені навантаження від пошкодження внаслідок удару блискавки, стрибків та інших збоїв у напрузі.
Прошивка з можливістю оновлення
Дозволяє оновлювати прошивку на місці через порти зв'язку (USB або RS232).
РК-дисплей / світлодіодний дисплей
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс надає детальну та точну інформацію з можливістю налаштування локально.
Стійкий до умов навколишнього середовища
Конформне покриття плат.
Режим ECO / «Зелений» режим
Режим енергозбереження, який дозволяє встановлювати та змінювати діапазон регулювання вхідної напруги на РК-дисплеї.
Аварійне вимкнення живлення (EPO)
Миттєво відключає живлення всього підключеного обладнання в разі аварійної ситуації. (модель 6, 10 кВА)
Схвалено агентством з безпеки
Забезпечено перевірку продукту та його схвалення для безпечної роботи з підключеним обладнанням та у визначеному середовищі.
Відмінна якість електроенергії та продуктивність
Справжнє подвійне перетворення забезпечує точне регулювання напруги та частоти та нульовий час перемикання для реактивних навантажень, таких як машини чи лабораторне обладнання.