Altivar 31C
Перетворювач частоти в захисному кожусі IP55 потужністю від 0,18 до 15 кВт
Технічні параметри
Комплексна пропозиція
Діапазон змінної швидкості приводу Altivar 31C охоплює потужність двигуна від 0,18 кВт до 15 кВт з двома типами електроживлення:
- Від 200 В до 240 В однофазні 0,18 кВт до 2,2 кВт
- від 380 В до 500 В трифазні від 0,37 кВ до 15 кВт
- Настроюваний корпус для готових моторів для роботи з стартовим приводом від 200 до 240 В одно -фазної подачі і до 4 кВт для трифазного живлення від 380 до 500 В
- Стандартний корпус для двигунів, що мають потужність вище 5,5 кВт для трифазного живлення від 380 до 500 В
Артивар Диск 31C містить:
- Вбудований термінал з дисплеєм
- Клавіші прокручування меню
- Кнопки запуску та зупинки для локального керування
- Стандартні протоколи промислової зв'язку Modbus та CANopen
- Весь асортимент відповідає вимогам
- Міжнародні стандарти IEC 61800-5-1, IEC 61800-2 та IEC 61800-3
- Сертифікати UL, CSA та GOST
- Маркування СЕ
Переваги
Міцність для кращої інтеграції в ворожі середовища:
- Можливість установки диска як можна ближче до двигуна
- Інтегровані функції, спеціально адаптовані для реагування на програми, що потребують захисту IP55 у ворожому середовищі.
- Інтегрує протоколи зв'язку Modbus і CANopen.
Гнучкість адаптації до кожної машини:
- Налаштовується залежно від моделі
- Легка конфігурація з різними інструментами: конфігурації диска можна завантажувати, друкувати та зберігати за допомогою термінала дистанційного дисплея, програмного забезпечення SoMove або інструмента конфігурації Simple Loader
Застосування
- Обладнання для транспортування матеріалів (конвеєри, підйомники і т. Д.)
- Упаковка та пакувальні машини (маркувальні машини, машини для наповнення мішків тощо)
- Насосні установки (всмоктуючі насоси, відцентрові насоси, циркуляційні насоси, мононасосні та багатополюсні насоси станції і т. д.)
- Машини, що обладнані вентиляторами (витяг повітря або диму, машини для виробництва пластмасових плівок, печі, котли, пральні машини тощо)
- спеціалізовані верстати (змішувачі, змішувачі, текстильні верстати тощо) < / LI>