TELEFAST АНАЛОГОВІ ВИХОДИ 4К
ABE7CPA21
Рішення «підключи та працюй»
Світлодіодний індикатор стану
Розподіл спільних полярностей
Ступінь захисту IP2x
Сертифіковано DNV, BV, CSA, UL, GL та EAC
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
55 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
6
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
2 855,22 UAH