Стійковий АВР APC Netshelter Rack ATS, 1U, 16A, 230В, вхід (2) IEC309, виход IEC309, 50/60Гц

AP4422A

notification_ok
Мінімізація простоїв завдяки замінній у польових умовах NMC
notification_ok
Ефективно контролюйте температуру та вологість
notification_ok
Подвійні вхідні шнури живлення для підвищення часу безвідмовної роботи для критично важливих навантажень
notification_ok
Підключення та керування до 32 стійковими АВР з однієї IP-адреси
notification_ok
Безперебійне перемикання за 10ms

Екологічні дані

Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
993 kg CO2 eq.
Use Better
Середній відсоток вмісту переробленого пластику
information_stroke
Мінімальні передові споживачі або промислові переробки термопластичного вмісту із загальної маси пластику у продукті.
10 %
Пакет з вторинного картону
information_stroke
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
information_stroke
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
55
Повернення
information_stroke
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні

Додаткові сервіси

Сортувати за:
Подовження гарантії на 1 рік для 1 од. приладдя (для поновлення або великих обсягів)

WEXWAR1Y-AC-03

(1) Послуга з продовження гарантії на (1) аксесуар на 1 рік з моменту встановлення на місці

WOE1YR-AC-03