+ 5
Відео: 4
ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ ATV320C 15кВт 220В, 3ф живлення, компакт, без ЕМС-фільтру
ATV320D15M3C
Функція безпеки
Безвентиляторний
Для простих та складних машин
Розширене керування двигуном
Менше простоїв.
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
16 000 kg CO2 eq.
Use Better
Середній відсоток сертифікованих ASI металів
Середня сертифікована ASI вміст металу з загальної маси металу в продукті.
100 %
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Продукт сприяє збереженню та уникненню викидів
Цей продукт може призвести до зниження викидів при використанні фази за певних умов.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
43
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
80 201,56 UAH
Додаткові сервіси
Сортувати за:
SRVEW1YDRV05
SRVEW3YDRV05