+ 5
Відео: 4
ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ ATV630 0,75кВт 200-240В 3Ф, IP21, без ЕМС-фільтру
ATV630U07M3
Потужність двигуна [кВт]:
Вбудований вимірювач потужності та енергетична панель
Вбудований моніторинг та контроль процесів
Функція Stop and Go для зменшення споживання енергії
Моніторинг та захист активів
Моніторинг дрейфу
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
930 kg CO2 eq.
Use Better
Середній відсоток вмісту переробленого пластику
Мінімальні передові споживачі або промислові переробки термопластичного вмісту із загальної маси пластику у продукті.
3 %
Середній відсоток сертифікованих ASI металів
Середня сертифікована ASI вміст металу з загальної маси металу в продукті.
100 %
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
77
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
28 269,24 UAH
Додаткові сервіси
Сортувати за:
SRVEW1YDRV05
SRVEW3YDRV05