+ 5
Відео: 4
ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ ATV930 18,5кВт 380-480В, IP21, гальм.ключ,з ЕМС-фільтром С2
ATV930D18N4
Вбудований вимірювач потужності та енергетична панель
Вбудований моніторинг та контроль процесів
Функція Stop and Go для зменшення споживання енергії
Моніторинг та захист активів
Моніторинг дрейфу
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
7 459 kg CO2 eq.
Use Better
Середній відсоток сертифікованих ASI металів
Середня сертифікована ASI вміст металу з загальної маси металу в продукті.
100 %
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Продукт сприяє збереженню та уникненню викидів
Цей продукт може призвести до зниження викидів при використанні фази за певних умов.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
80
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
108 703,47 UAH
Додаткові сервіси
Сортувати за:
SRVEW1YDRV15
SRVEW3YDRV15