+ 4
Відео: 4
ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ ATV950 15кВт 380-480В, IP55, гальм.ключ, з ЕМС-фільтром С2
ATV950D15N4
Вбудований вимірювач потужності та енергетична панель
Вбудований моніторинг та контроль процесів
Моніторинг та захист активів
Моніторинг дрейфу
Легке обслуговування за допомогою динамічного QR-коду
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
6 279 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Продукт сприяє збереженню та уникненню викидів
Цей продукт може призвести до зниження викидів при використанні фази за певних умов.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
84
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
128 001,28 UAH
Додаткові сервіси
Сортувати за:
SRVEW1YDRV15
SRVEW3YDRV15