+ 3
МОДУЛЬ КОМУНІКАІЦЙНИЙ М580 IEC61850
BMENOP0300
Сервер і клієнт IEC 61850, що дозволяє йому взаємодіяти з системою SCADA та/або IED
Відповідність стандарту IEC61850, видання 1.0 та 2.0
Підтримка RSTP та конфігурації двох мереж за допомогою функції переадресації IP
Підтримка конфігурацій гарячого резервування
Надає інструмент конфігурації IED
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
202 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
32
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
99 344,77 UAH
Додаткові сервіси
Сортувати за:
SRVEW1YPLC15
SRVEW3YPLC15