+ 4
H X80 РОЗШИРЕНИЙ МОДУЛЬ RTU
BMENOR2200H
Забезпечує надійні телеметричні можливості для великомасштабних мереж автоматизації
Забезпечує ефективний нагляд та контроль розподілених польових активів
Забезпечує безперебійну роботу в рамках резервованих системних архітектур
Надає вбудовані функції для збору та збереження операційних даних
Покращує захист системи за допомогою зашифрованих та орієнтованих на цілісність механізмів безпеки
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
184 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
32
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
77 414,65 UAH
Додаткові сервіси
Сортувати за:
SRVEW1YPLC05
SRVEW3YPLC05