+ 3
АНАЛ 4 TC/RTD ІЗОЛ ВХОДИ
BMXART0414
Модульність та масштабованість
Міцність та надійність
Загальна безпека
Захист IP20 для найсуворіших умов експлуатації
Широкий діапазон робочих температур від 0°C до 60°C
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
62 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
3
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
22 279,90 UAH