+ 3
АНАЛ 8 TC/RTD ІЗОЛ ВХІД
BMXART0814
Модульність і масштабованість
Надійність і міцність
Загальна безпека
Ступінь захисту IP20 для найсуворіших умов
Широкий діапазон робочих температур від 0 °C до 60 °C
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
126 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
3
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
38 084,04 UAH
Додаткові сервіси
Сортувати за:
SRVEW1YPLC05
SRVEW3YPLC05