Виділіть зображення, щоб збільшити

Стійковий БРЖ Easy Rack PDU, з вимір. за розетками, 0U, 3 фази, 11 кВт, 230 В, 16 A, (18) розеток C13 і (6) C19, вхід IEC60309 3P+N+PE
EPDU2216MBO
Включено 1-річну підписку Secure NMC
Індивідуальне вимірювання електроенергії на рівні розетки
Надійний розподіл електроенергії з точністю вимірювання ±1%
Environmental Data
Environmental Data
Use Again
Повернення
No
+ Lifecycle Services
WBEXTWAR1YR-AC-05
WEXWAR1Y-AC-05
Environmental Data
Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.
Потрібна додаткова інформація? Ознайомтеся з нашими відповідями на найпопулярніші технічні запитання!
Тут можна легко знайти відповіді на найпоширеніші запитання.