АВТ.ВИМ ЗАX ДВ TESYS GV5 220A/70kA TM
GV5P220H
Новий сучасний вигляд та відчуття всіх машин
Широкий асортимент GV: магнітні, термомагнітні, різних розмірів (GV5, GV6)
Легше встановлювати та використовувати завдяки багатостандартним гвинтам
Безпечне та довговічне підключення до живлення завдяки клемам EverLink
Цифровий клієнтський досвід для технічної документації
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
304 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
59
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
29 213,79 UAH