Відео: 1
ЕКРАН ДЛЯ ПАНЕЛІ ОПЕРАТОРА GTUX 7" WVGA
HMIDT35XFH
Міцний модульний термінал, що підходить для суворих умов зовнішнього середовища
Висока яскравість та захист від прямих сонячних променів
Захист від води та пилу, а також підтримка широкого діапазону температур
Ідеальний вибір для безпосередньої роботи на відкритому повітрі в сегментах нафтопродуктів та газу, МММ та WWW
Підвищена продуктивність активів для більш ефективної експлуатації та обслуговування основних фондів
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
588 kg CO2 eq.
Use Better
без фторвмісного газу
Ці гази з важливими основними засобами глобального потепління можуть бути використані в ізоляції або руйнування технологій.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
56
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
43 901,33 UAH