SMART ЕКРАН ДЛЯ ПАНЕЛІ ОПЕРАТОРА 10.4
HMIDT542
Унікальна гнучкість HMI
Інтуїтивно зрозумілий та зручний в експлуатації
Високий рівень продуктивності та відкритості
Модульна конструкція забезпечує легке встановлення та обслуговування
Найсучасніші протоколи бездротової безпеки (WEB/WPA/WPA2)
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
774 kg CO2 eq.
Use Better
без фторвмісного газу
Ці гази з важливими основними засобами глобального потепління можуть бути використані в ізоляції або руйнування технологій.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
55
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
70 653,84 UAH
Додаткові сервіси
Сортувати за:
SRVEW1YHMI05
SRVEW3YHMI05