ЕКРАН ДЛЯ ПАНЕЛІ ОПЕРАТОРА 15" FWXGA
HMIDT752
Гнучка пропозиція з прозорою комунікацією на всіх пристроях
Стійкість до води та пилу згідно зі ступенем захисту IP67
Найсучасніші протоколи бездротової безпеки WEB/WPA/WPA2
Сумісний зі стандартом IEEE 802.11b/g/n
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
990 kg CO2 eq.
Use Better
без фторвмісного газу
Ці гази з важливими основними засобами глобального потепління можуть бути використані в ізоляції або руйнування технологій.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
55
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
114 115,00 UAH
Додаткові сервіси
Сортувати за:
SRVEW1YHMI10
SRVEW3YHMI10