Стандартний процесорний модуль Windows10 IoT для GTU з встановленним ПЗ VJD/EOTE
HMIG5U22
Інтуїтивно зрозумілий та зручний в експлуатації
Попередньо встановлена Windows 10 IoT Enterprise 32-розрядна версія
Підтримує Internet Explorer, Windows Media Player, Framework.Net 4
Інтерфейс, подібний до смартфона, та бездротова технологія
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
1 293 kg CO2 eq.
Use Better
без фторвмісного газу
Ці гази з важливими основними засобами глобального потепління можуть бути використані в ізоляції або руйнування технологій.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
57
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
80 188,72 UAH
Додаткові сервіси
Сортувати за:
SRVEW1YHMI05
SRVEW3YHMI05