СЕНСОР.ПАН. 5'7 QVGA-TFT, =24B

HMIGTO2300

notification_ok
Відмінна роздільна здатність екрана
notification_ok
Сенсорний екран для відображення синоптичних зображень
notification_ok
Багатоколірний світлодіод стану для індикації робочого режиму панелі
notification_ok
Легке встановлення та експлуатація
notification_ok
Легка адаптація до навколишнього середовища

Екологічні дані

Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
515 kg CO2 eq.
Use Better
без фторвмісного газу
information_stroke
Ці гази з важливими основними засобами глобального потепління можуть бути використані в ізоляції або руйнування технологій.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Пакет з вторинного картону
information_stroke
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
information_stroke
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
25
Повернення
information_stroke
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
29 134,69 UAH
information_stroke
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.