+ 8
Відео: 2
СЕНСОРНА ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА МОД. 7", =24В
HMISTM6400
Скорочує час впровадження
Швидке обслуговування та проста заміна
Резистивний екран з одним дотиком для відображення синоптичних зображень
Багатоколірний світлодіод стану для індикації робочого режиму панелі
Передня панель з алюмінієвого сплаву, що забезпечує захист IP65F
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
757 kg CO2 eq.
Use Better
без фторвмісного газу
Ці гази з важливими основними засобами глобального потепління можуть бути використані в ізоляції або руйнування технологій.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
27 349,34 UAH