СЕНС. ПАНЕЛЬ 4,3'', 480х272, RS-232C/485

HMISTO715

notification_ok
Кольоровий TFT-екран з роздільною здатністю 480 x 272 пікселів
notification_ok
Чітка, чітка візуалізація та високоякісний дисплей
notification_ok
Більший екран із повнорозмірним співвідношенням сторін у класі 4,3 дюйма
notification_ok
Працює на базі EcoStruxure Operator Terminal Expert
notification_ok
Монтаж без інструментів за допомогою пружинних затискачів

Екологічні дані

Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
637 kg CO2 eq.
Use Better
без фторвмісного газу
information_stroke
Ці гази з важливими основними засобами глобального потепління можуть бути використані в ізоляції або руйнування технологій.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Пакет з вторинного картону
information_stroke
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
information_stroke
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
17
Повернення
information_stroke
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
11 276,06 UAH
information_stroke
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.