РОЗ'ЄМ ЖИВЛЕННЯ, ПЛАСТИК

HMIZGPWS2

Екологічні дані

Екологічні дані
Use Better
без фторвмісного газу
information_stroke
Ці гази з важливими основними засобами глобального потепління можуть бути використані в ізоляції або руйнування технологій.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Пакет з вторинного картону
information_stroke
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Повернення
information_stroke
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
2 067,84 UAH
information_stroke
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.